Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Desigo Control Point?

A Desigo Control Point egyszerűsíti a kis- és közepes méretű épületek fűtésének, szellőztetésének, légkondicionálásának, világításának és árnyékolásának üzemeltetését és felügyeletét. Megkönnyíti az épület üzemeltetését és felügyeletét, mivel lehetővé teszi az épületek és üzemek elérését érintőpaneleken, bármilyen számítógépen vagy bármilyen mobileszközön keresztül, bárhol is tartózkodik.

A portfólió három terméket tartalmaz:
BACnet érintőpanelek: Ezek a panelek lehetővé teszik a közvetlen csatlakozást bármely BACnet hálózathoz. A beágyazott webszerver lehetővé teszi a rendszer elérését egy szabványos webböngésző segítségével.
Ügyfél érintőpanelek: Különböző webböngészőmunkamenetek és érintőpanelek csatlakozhatnak egy központosított webszerverhez, hogy csökkentsék a nagyobb telepítések összetettségét és költségeit.
BACnet webszerver: A Desigo elsődleges és helyiségautomatizálási állomások, valamint harmadik féltől származó BACnet eszközök működtetése BACnet/IP webszervereken keresztül — mindezt ugyanazon hálózatról vagy távolról internetkapcsolaton keresztül.

Főbb előnyök

Egyszerűsítse az üzem és a helyiség működését

A Desigo Control Point egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a riasztáskezelés, az ütemezés, a trendek létrehozása, a jelentések készítése és a fogyasztás megjelenítése. Növényének és helyiségének kezelése bárhol és bármikor még soha nem volt ilyen egyszerű.

Egyszerűsítse az üzem és a helyiség működését

Távolról csatlakozhat az épületéhez több eszközről. A HTML 5.0 technológia lehetővé teszi a mobil eszköz típusától, méretétől vagy tájolásától független működést.

Ellenőrizze energiafelhasználását további megtakarítások érdekében

Az energiafogyasztás megjelenítése és összehasonlítása szabványos műszerfalsablonokkal, vagy testreszabhatja nézeteit átfogó irányítópult-funkciókkal.

Kiemelt képességek