Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy számítógép előtt ülő nő, és szerkeszti a robotsáv 3D modelljét a Solid Edge-ben.
Tervezőközpont Solid Edge

AI-alapú termékfejlesztő szoftver

Gyorsítsa fel a termékfejlesztést tervezési, mérnöki és validálási szoftverek segítségével. Kezdje el könnyen használható eszközökkel a mechanikai és elektromos tervezéshez, szimulációhoz, gyártáshoz, műszaki publikációkhoz, adatkezeléshez és egyebekhez.

A Siemens Xcelerator X Mhero eszköz fehér alapon jelenik meg.

Bemutatjuk a Designcenter: Solid Edge 2026

Tekintse meg az újdonságokat, a továbbfejlesztett 3D tervezéstől az AI-alapú rajz- és összeszerelési modellezésig.

Teljes portfólió termékfejlesztéshez

A Designcenter Solid Edge megfizethető, könnyen használható szoftvereszközök portfóliója, amely a termékfejlesztési folyamat minden aspektusát foglalkozik. A Designcenter Solid Edge ötvözi a közvetlen modellezés sebességét és egyszerűségét a paraméteres tervezés rugalmasságával és vezérlésével — ez lehetővé teszi a szinkron technológiával.

Miért érdemes a Designcenter Solid Edge?

Szerezzen versenyelőnyt olyan eszközökkel, amelyek segítenek az innováció támogatásában, a piacra jutás felgyorsításában, a termékminőség javításában, a hibák csökkentésében és az árprémiumok megvalósításában. Cserélje ki a leválasztott régi tervezési rendszereket egy teljesen integrált megoldásra a teljes termékfejlesztési folyamat során.

30% Gyorsabb tervezés

A Designcenter Solid Edge és a szinkron technológiával az ügyfelek átlagosan 30-50 százalékos időmegtakarításról számoltak be az új terméktervezéseknél.

40% Jobb teljesítmény

Az ügyfelek azt mondják, hogy 40 százalékkal gyorsabban képesek módosítani az egységeket, mint a versenyképes CAD szoftverekkel, így időt és erőforrásokat takarítanak meg.

20% Gyorsabb együttműködés

A Designcenter Solid Edge ügyfelei átlagosan 20 százalékos időmegtakarításról számoltak be belső csapatokkal, beszállítókkal és ügyfelekkel való együttműködés során.

Designcenter Solid Edge ROI kalkulátor

Tekintse meg, milyen idő- és költségmegtakarításra számíthat, ha a jelenlegi CAD-rendszerről a Designcenter Solid Edge-re lép

A Solid Edge Advanced PMI szoftver promóciós képe, amely egy mechanikus alkatrész 3D modelljét tartalmazza.

30% kedvezmény a Designcenter X Solid Edge: Automatikus rajzok

Frissítse a tervezési érvényesítést és optimalizálást, miközben csökkentse a fejlesztési költségeket az AI-alapú rajz

VÁSÁRLÓI SIKERTÖRTÉNETEK

Miért választják a vállalatok a Designcenter Solid Edge-t?

A Siemens Xcelerator X képe két ember VR fejhallgatót és két különböző robotkarot viselő homályos háttér mellett.

Designcenter Solid Edge ügyfelek

Fedezze fel, hogyan gyorsítják a vállalatok az innovációt a tervezéstől a gyártásig.

Esettanulmány

A tervezés hatékonyságának javítása CAD-együttműködéssel

A SKARTEK a Designcenter Solid Edge és a Teamcenter segítségével egyszerűsíti a tervezést és a kommunikációt az árajánlatoktól a gyártásig, ami 30 százalékkal csökkenti a projekt teljes idejét.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Vállalat:SKARTEK

Iparág:Industrial machinery

Helyszín:Vlčkovce, Slovakia

Siemens szoftver:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

A legjobb és leggyorsabb tervező szoftver.

Joel G., K+F
Kisvállalkozások

Hatalmas összeszerelési teljesítmény.

Thulani N.,
Alkalmazásmérnök, kisvállalkozás

A legjobb 3D tervező modellező szoftver.

William H.,
Projektmenedzser, kisvállalkozás

Következő generációs együttműködés

Azonnal, biztonságosan és egyszerűen együttműködhet kollégákkal, partnerekkel és ügyfelekkel a következő generációs felhőalapú együttműködési megoldásunkkal, a Teamcenter Share segítségével.

Egy csapat felülvizsgálja a projektet egy táblagépen egy irodában.

Tapasztalja meg a Designcenter szabadságát

A tervezési és mérnöki ipar legátfogóbb és rugalmasabb szoftvercsomagjának kihasználásával zökkenőmentesen bővítheti vállalkozását az adatok integritásának veszélyeztetése nélkül. A Designcenter segítségével a piac igényeinek megfelelő ütemben fejlődhet és felfedezheti az innovációs lehetőségeket.

Corvette CAD tervezésű és teljes összeszerelés részegységeinek renderelése.

További információ a Designcenter X Solid Edge-ről

Tudjon meg többet a Designcenter X Solid Edge szolgáltatásairól és méretezhető szintjeiről.

Gyakran ismételt kérdések