Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Siemens mechanikus tervező Software?

Növelje tervezési kapacitását és képességeit rugalmas eszközkészlettel

Keverje össze és párosítsa össze CAD-opcióit, hogy megfeleljen vállalkozása változatos igényeinek. Mechanical Design Csomagunk optimális egyensúlyt biztosít a teljesítmény és az ár között, az NX és a Solid Edge szoftverlicencek kombinációjával, amelyek az Ön számára megfelelő megoldást biztosítanak. Zökkenőmentesen mozoghat oda-vissza a Solid Edge és az NX között, így tervezési képességeit az Ön igényeihez igazítva.

Mechanikus tervezési csomagunkkal hozzáférhet a következőkhöz:

  • Képességek, amelyek versenyelőnyt biztosítanak Önnek, a 2D CAD-től a multidiszciplináris tervezésig
  • Rugalmas lebegő licencek az NX és a Solid Edge között
  • A CAD szoftverek szabványosítása
  • A Siemens iparágvezető Parasolid modellező kernelje tetején épült interoperabilitás

A teljesítmény és a hatékonyság javítása

Páratlan teljesítmény, csúcskategóriás modellező eszközök, irányított folyamatvarázslók és intelligens automatizálás révén kevesebb idő alatt tehet többet.

Nagy adatkészlet teljesítménye

Kezelje még a legnagyobb szerelvényeket is gyorsan és egyszerűen, késések és összeomlások nélkül. Készítsen teljes digitális makettet, amely lehetővé teszi a pontosabb tervezést és elemzést.

Mechanikai és szabad formájú modellezés

Használja ki a szabad formájú tervezőeszközök széles skáláját, az alosztási modellezéstől a felületek és szilárd anyagok szinkron szobrászatásáig egyedi, történelemalapú A osztályú módszerekkel.

Vezetett folyamatvarázslók a generatív tervezéshez

Fedezze fel több ezer tervezési lehetőséget az idő töredéke alatt intuitív folyamatvarázslók segítségével. Csökkentse a súlyt és a felhasznált anyagokat fejlett generációs képességekkel.

Helyezze termékeit a valós világ kontextusába

Ismerje meg, hogyan fognak kinézni, érezni és kölcsönhatásba lépni a valós világban, az ergonómiai tanulmányoktól és a virtuális valóságtól a csúcskategóriás vizualizációig.

Beépített ergonómiai vizsgálatok

Helyezze be az embert a terméktervezésbe. Használja az emberek 3D modelljeit az ergonómiai hatások felfedezéséhez, és ellenőrizze, hogy a különböző méretű emberek hogyan lépnek kapcsolatba termékterveikkel.

Virtuális valóság

Legyen közelebbről és személyesen a teljes méretű modellekkel, virtuális valóság munkamenetekben, amelyek valóban magával ragadó 3D-s környezetbe terjesztik az ismerős interakciókat.

Csúcsminőségű vizualizáció

Használja ki a megjelenítési módok széles skáláját, és könnyen válthat közöttük, hogy optimalizált egyensúlyt biztosítson a sebesség, a minőség és a teljesítmény között.

Bővítse csapatát integrált funkciókkal

Növelje csapata képességeit integrált funkciókkal és funkciókkal, beleértve a szimulációt, a gyártást és egyebeket, valamint az Ön munkafolyamataihoz szabott speciális ipari alkalmazásokkal.

Tudásvezérelt validálás

Használjon testreszabható eszközöket a termékminőség proaktív javításához, és automatikusan biztosíthatja, hogy a CAD-adatok és a terméktervek megfeleljenek az iparági, ügyfél- vagy vállalati szabványoknak.

Integrált, méretezhető szimuláció és gyártás

Szimulációs megoldások széles skálájához férhet hozzá, a digitális validálástól és a véges elemek elemzésétől a teljesen beágyazott számítási folyadékdinamikáig, valamint a gyártási folyamatok széles skálájának támogatásáig.

Speciális ipari alkalmazások

Találjon megoldásokat az iparágvezérelt munkafolyamatokon alapuló, végponttól végpontig teljességgel. Növelje a termelékenységet az Ön iparágához készült szerszámokkal, beleértve a kompozitokat, a repülőgépkeret kialakítását és az üléskészítési tervezést.

Egyetlen Siemens digitális-mechanikus gerincét használva mind az NX, mind a Solid Edge biztosítja számunkra a megfelelő tervezési eszközöket a munkához, legyen szó kutatásról, termékfejlesztésről, szerszámtervezésről vagy gyári elrendezésről, megfelelő megoldást kínálunk a jelenlegi és jövőbeli tervezési kihívások kezelésére.
Olivier Pellerin, Informatikai innovációs menedzser, SEB csoport

Tapasztalja meg a Parasolid előnyeit

A Siemens kizárólag a Parasolid kernelen működik minden CAD-termékünkhöz, beleértve a Solid Edge-et és az NX-et is — ez az első az iparágban egyetlen szolgáltatótól. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy változatos képességeket biztosítsunk, különböző árpontokon, költséghatékony, skálázható csomagban. És mivel a Parasolid tulajdonában vagyunk, fejlesztjük és nyíltan osztjuk meg, páratlan védelmet tudunk biztosítani cége adat- és technológiai beruházásainak számára.

Három ember keze, amelyek fehér puzzle darabokat tartanak össze
Genius 2, egy autonóm mobil robot, amely automatizálást és mesterséges intelligenciával vezérelt logisztikát hozza az üzletbe
Ügyféltörténet

A kerék újbóli feltalálása robotokkal a gyári padlóhoz

Vállalat:Wheel.Me

Iparág:Elektronika és félvezetők

Termék:Zseni 2

Méret:Small

Helyszín:Oslo, Norvégia

Siemens szoftver:Szilárd él, Teamcenter, NX

Tudj meg többet

Kezdje el még ma

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel, hogy többet tudjon meg a mechanikai tervezés legerősebb és rugalmasabb megoldásáról, amely tökéletesen az Ön igényeihez és költségvetéséhez igazodik.