Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Designcenter telepítési és csomagbeállítások

A Designcenter telepítése helyben, a SaaS segítségével, virtualizált környezetként vagy nyilvános felhőszolgáltatótól származó streaming szolgáltatásként. Felhőalapú termékkínálattal megvásárolhatja a díjnyertes Designcenter előfizetésként. Rugalmas felhőalapú licencelésünk csökkenti az informatikai és karbantartási költségeket.

30 napos ingyenes próbaverzió

Próbálja ki a Designcenter X-et: SaaS CAD megoldásunkat

A Designcenter X a felhőalapú SaaS Designcenter, amely négy skálázható üléslehetőség révén teljes mértékben kihasználja mérnöki képességeink erejét. Könnyen telepítse a Designcenter X készülékeire zökkenőmentes csatlakoztathatóság. A Designcenter architektúrára épülve továbbra is együttműködhet különböző tudományágakkal, nulla adatveszteség nélkül — a biztonságos adatkezelési képességekben bizalommal.

Próbálja ki vásárlás előtt 30 napos próbaverzióval.

Színes absztrakt háttérrel rendelkező virtuális valóság fejhallgatót viselő személy

Telepítési lehetőségek

A Designcenter állandó licencelés, előfizetési és bérleti lehetőségek révén érhető el

Szerezzen be egy integrált eszközkészletet, amely összehangolja a tudományágakat, és megőrzi az adatok integritását és a tervez A koncepciótervezéstől a tervezésig és a gyártásig a Designcenter egyszerűsíti a teljes folyamatot.

Akár a Designcenter felhőből szeretné használni, akár informatikai környezetében tárolni szeretné, a Siemens Designcenter licencelési lehetőségeket kínál a munkához. Pontosan ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, függetlenül attól, hogy hogyan futtatja a Designcenter alkalmazását. A választás a tiéd.

A telepítési lehetőségek a következők:

  • Hagyományos helyszíni
  • A felhőben (streamelett szolgáltatás az AWS-ről vagy a Microsoft Azure)
  • Mint SaaS, Designcenter X
Két mérnök dolgozik egy új tervezésen, míg egy harmadik számítógépes monitoron nézi az NX CAD-t.

Folyamatos kibocsátás

Támogassa a Designcenter folyamatos kiadási folyamatát, hogy csökkentse a frissítések és az új termékfunkciók közötti időt, a telepítési időt, a telepítési költségeket és kockázatokat, valamint növelje az innovációt, amely segíti a piacokon való sikert.

A lassú kiadású kadenciák korlátozzák az új innovációk megvalósításának képességét. Arra törekszünk, hogy felgyorsítsuk innovációs ciklusunkat annak érdekében, hogy olyan új képességeket nyújtsunk, amelyek értéket adnak az Ön működéséhez szabványos, megbízható ritmuson.

Az új kiegészítő modulok 6 havonta érhetők el a Continuous Release segítségével.

Kék hajú személy, aki számítógépes terminálon dolgozik.

Beruházások védelme

Hozzáférhet régi adataihoz, amikor csak akarja. A Designcenter lehetővé teszi a korábbi Designcenter és Unigraphics kiadások adatainak felhasználását az aktuális kiadásban, visszatérve az első Unigraphics kiadáshoz (kb. 1984). Nincs fordítás. Nincs átdolgozás.

Különböző NX CAD szerelvények az előtérben lévő turbinából, keresztmetszetben és egy alkatrész 2D rajza.

Kiegészítő modulok és tokenek

Bővítse és javítsa a Designcenter termékek funkcionalitását kiegészítő modulokkal.

A Designcenter szoftverkínálata előre konfigurált megoldásokat kínál, amelyek meghatározott termékfejlesztési tudományágakra és problémákra irányulnak. A Designcenter bővítmények lehetővé teszik, hogy ezeket a megoldásokat speciális tervezőeszközökkel, szabványos alkatrészalkalmazásokkal, tervezéssel integrált szimulációs megoldásokkal, programozási és testreszabási eszközkészletekkel, valamint közvetlen fordítókkal konfigurálhatja ezeket a megoldásokat az Ön igényeinek megfelelően.

Így működik:

  • Vásároljon rögzített számú tokent a felhasználók számára, lehetővé téve számukra, hogy bármilyen tokennel kompatibilis terméket használjanak, amennyiben azok nem haladják meg a vásárolt összesített tokenszámot
  • Hozzáférés (be- és kijelentkezés) több mint 80 különböző Designcenter alkalmazás, amely jelenleg a tokenkészletben található
  • Fogyasszon meghatározott számú tokenet, amikor a tokenkészlet minden Designcenter alkalmazása használatban van
  • A Designcenter kilépésekor a token összege felszabadul, így a felhasználók más szoftveres beállításokat indíthatnak
  • Használjon új kiegészítő termékeket a belső beszerzési csapatával, mivel további erőfeszítések nélkül kerülnek hozzáadásra a medencébe

Értékalapú licencelési tokenek a következő helyen érhetők el értékcsomagok. Rugalmas és költséghatékony módszert kínálnak szinte bármilyen Designcenter termékfejlesztési kiegészítő futtatásához. Nagy költségmegtakarítást biztosít azoknak a vállalatoknak, amelyek alkalmanként sokféle alkalmazást működtetnek.

Ezüst renderelése

UI/adaptív felhasználói felület és súgó

Használja ki a Designcenter szakértői személyes asszisztensét. Mesterséges intelligenciát (AI) és gépi tanulást (ML) használ a cselekedetek nyomon követésére és tanulására. Ezután megjósolja azokat a Designcenter parancsokat, amelyeket valószínűleg a következő módon fog használni, és bemutatja ezeket a parancsokat egy kompakt, adaptív felhasználói felület (UI) panelen.

Ha például fémlemezekkel dolgozik (vagy szerszám- vagy öntvénytervezéssel), tudja, hogy bizonyos parancssorokat használnak. Ezután elkezdi bemutatni azokat a parancsokat, amelyekre ezután szüksége lehet - megérti, hogy van egy sorozat.

Az ML és az AI-kompatibilis felhasználói felület a megtanult parancshasználati minták alapján is megjósolhatja és kiszolgálhatja a parancsokat. A tervezési környezet személyre szabását biztosítja a tudás, a stílus és a preferenciák különbségeinek figyelembevételével. A megtanult parancshasználati adatok felhasználása és megosztása csökkenti a tanulási görbét, elősegíti a tartomány-és/vagy iparágspecifikus bevált gyakorlatok használatát, és növeli a termelékenységet.

Képernyőkép az NX CAD adaptív felhasználói felület funkciójáról.
Igény szerinti webinárium

A digitális iker megjelenítése nehézgépekhez

Tudjon meg többet a Designcenter virtuális valóságról és a Designcenter renderről, valamint arról, hogy a távoli csapatok tagjai miként jeleníthetik meg a 3D-s digitális ikerkét

Nehéz építőipari berendezések digitális ábrázolása adatátfedéssel építkezési háttérben