Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a DELTA surface felületi kapcsoló és aljzat program?

A DELTA surface felületi kapcsoló és aljzat program javítja az elektromos berendezéseket. Biztosítson megbízható tápcsatlakozást nedves környezetben, például garázsokban, mosóhelyiségekben, laboratóriumokban vagy kültéri területeken.

A nedves környezet elektromos kockázatokat okozhat, és megbízható védelemre van szüksége. A DELTA surface felületi kapcsoló és foglalat program ezt megoldja fröccsenésbiztos IP44 kialakításával. A robusztus szerkezet védelmet nyújt a nedvesség és a környezeti stresszorok ellen a működési biztonság és a folyamatosság érdekében.

Az IP44 fröccsenésbiztos kialakítás véd a víz fröccsenése ellen, hogy megakadályozza az elektromos veszélyeket. Az égésgátló polikarbonátból készült házak és burkolatok ütésállóságot és tartósságot biztosítanak szélsőséges hőmérsékleteken. Ez a robusztus szerkezet csökkenti a csere gyakoriságát, így időt és karbantartási költségeket takarít meg.

Főbb előnyök

Javítsa az elektromos telepítések biztonságát

Védje elektromos berendezéseit kihívásokkal teli, nedves környezetben. A kialakítás és az IP44 besorolás minimálisra csökkenti a kockázatokat a biztonságos és megbízható elektromos rendszer biztosítása érdekében.

Megbízhatóan működjön nehéz körülmények között

Támaszkodjon olyan alkatrészekre, amelyeket a legnehezebb körülményekhez terveztek, például szélsőséges hőre és hidegre Az égésgátló és ütésálló polikarbonát szerkezet állandó teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít.

A telepítés és karbantartás egyszerűsítése

Szerelje be a kapcsolókat és az aljzatokat biztonságosan és egyszerűen, még nedves helyiségekben is. Az egyszerű kialakítás és a tartós anyagok csökkentik a komplexitást, lehetővé téve a hatékony beállítást és a minimális karbantartást.

Kiemelt képességek