Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

EasyWOOD NC üzemelteti DDX

A DDX egy nemzetközi vállalat, amely a CAD/CAM szoftver fejlesztésére szakosodott CNC megmunkáló központok számára. 2001 óta a csoport innovatív, megbízható és könnyen használható szoftvereket kínál fa-, kő-, üveg- és kompozit anyagok kezelőinek.
Emellett világszerte több mint 10 000 ügyfélnek segítenek abban, hogy legyőzzék napi kihívásait, mivel lehetővé teszik számukra, hogy elérjék termelékenységi céljaikat és elérjék a magasabb hatékonysági normákat.
A DDX HQ Brembate di Sopra (Bergamo, Olaszország) területén található. Helyileg is jelen vannak, négy fiókkal Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Svájcban. Ez biztosítja a folyamatos, helyszíni segítséget kereskedelmi, technikai és támogatási szempontból.

Miért Ez az érintéses alapú CAD/CAM szoftverünk CNC famegmunkáláshoz.?

Az EasyWOOD NC a fedélzeti CAD/CAM megoldásunk, amely a tervezést, megmunkálást és vezérlést közvetlenül a CNC gépekhez vezet. A famegmunkálók, bútor- és szekrénygyártók számára tervezett, érintőfelülettel, fejlett szerszámkezeléssel, 3D szimulációval és 5 tengelyes támogatással egyszerűsíti a gyártást. Ezeknek a funkcióknak köszönhetően növeli a hatékonyságot, a pontosságot és a könnyű használatot bármilyen famegmunkálási munkafolyamatban.

Előnyök

  • Az EasyWOOD NC segítségével valós idejű technikai támogatáshoz férhet hozzá közvetlenül a gép felületéről. Ezt követően gyorsan megoldhatja a problémákat, minimalizálhatja a gép leállását, és a gyártás zökkenőmentes működését anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot.
  • Könnyedén készíthet és kezelheti gyártási listákat az anyagokkal, hardverekkel és a paraméteres projekt befejezéséhez és feldolgozásához szükséges berendezésekkel. A méreteket vagy változókat egyetlen kattintással módosíthatja a beállítási idő csökkentése és a feladatok szerkesztésének felgyorsítása érdekében.
  • Az EasyWOOD NC lehetővé teszi az összes szerszám beillesztését, rendezését és optimalizálását közvetlenül a CNC-gépre. Ez elősegíti a nagyobb pontosság elérését, miközben meghosszabbítja a szerszám élettartamát a jobb megmunkálási hatékonyság érdekében.

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

17 hüvelykes monitor 1280x1024 felbontással vagy 1920×1080 Full HD felbontással

INTEL® Core™ i3 (vagy azzal egyenértékű) 32 vagy 64 bites vagy INTEL® Core™ i7 processzor

40 GB elérhető a merevlemezen vagy az SSD-n

Vagy 2 GB vagy 8 GB (vagy magasabb)

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sorozat vagy AMD Radeon™ RX sorozat kompatibilis

Microsoft® Windows® 10 (korlátozott támogatás a Windows 7 SP1 és a Windows 8 rendszerhez)

A felhőalapú licenckezeléshez internetkapcsolat szükséges