Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

EasyJET üzemelteti DDX

A DDX egy nemzetközi vállalat, amely a CAD/CAM szoftver fejlesztésére szakosodott CNC megmunkáló központok számára. 2001 óta a csoport innovatív, megbízható és könnyen használható szoftvereket kínál fa-, kő-, üveg- és kompozit anyagok kezelőinek.<br/>Emellett világszerte több mint 10 000 ügyfélnek segítenek abban, hogy legyőzzék napi kihívásait, mivel lehetővé teszik számukra, hogy elérjék termelékenységi céljaikat és elérjék a magasabb hatékonysági normákat.<br/>A DDX HQ Brembate di Sopra (Bergamo, Olaszország) területén található. Helyileg is jelen vannak, négy fiókkal Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Svájcban. Ez biztosítja a folyamatos, helyszíni segítséget kereskedelmi, technikai és támogatási szempontból.

Miért Ez a CAD/CAM szoftver, amelyet vízsugaras megmunkálásra terveztek.?

Az EasyJET egy CAD-CAM megoldás, amelyet vízsugaras vágáshoz terveztek. Kő-, üveg- és többanyagú gyártókat és üzleteket szolgál ki 3-, 4- és 5 tengelyes vízsugaras gépekkel.


Ez a tökéletes eszköz a többanyagos megmunkálással kapcsolatos kihívások kezelésére. Egyszerűsíti a termelési munkafolyamatokat, akár a legösszetettebb importokat, szimulációt és gépi vezérlést is egyetlen moduláris platformon keresztül kezeli.

Előnyök

  • Gépkő pontossággal. Az EasyJET kiváló minőségű, pontos eredményeket biztosít a különböző anyagokon belül, lehetővé téve a gyártási képességek bővítését, a kimenetek testreszabását és a következetes, professzionális kivitelezést minden alkalommal.
  • Moduláris rugalmassággal igazítsa az EasyJET munkafolyamatához. Szükség szerint adjon hozzá vagy távolítsa el a funkciókat, optimalizálja a folyamatokat és könnyedén méretezheti termelését. A szoftver az Ön vállalkozásával együtt növekszik, és maximalizálja a hatékonyságot.
  • Zökkenőmentesen importálhat CAD fájlokat DXF, IGES, STL, PNT és RHINO (3DM) formátumban. Az EasyJET felgyorsítja a gyártási ciklust azáltal, hogy a komplex fájlkezelést egyszerűvé és hibamentesvé teszi.

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

17 hüvelykes monitor 1280x1024 felbontással vagy 1920×1080 Full HD felbontással

INTEL® Core™ i3 (vagy azzal egyenértékű) 32 vagy 64 bites vagy INTEL® Core™ i7 processzor

Microsoft® Windows® 10 (korlátozott támogatás a Windows 7 SP1 és a Windows 8 rendszerhez)

Vagy 2 GB vagy 8 GB (vagy magasabb) RAM

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sorozat vagy AMD Radeon™ RX sorozat kompatibilis

40 GB elérhető a merevlemezen vagy az SSD-n

A felhőalapú licenckezeléshez internetkapcsolat szükséges