Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

EasyGLASS üzemelteti DDX

A DDX egy nemzetközi vállalat, amely a CAD/CAM szoftver fejlesztésére szakosodott CNC megmunkáló központok számára. 2001 óta a csoport innovatív, megbízható és könnyen használható szoftvereket kínál fa-, kő-, üveg- és kompozit anyagok kezelőinek.<br/>Emellett világszerte több mint 10 000 ügyfélnek segítenek abban, hogy legyőzzék napi kihívásait, mivel lehetővé teszik számukra, hogy elérjék termelékenységi céljaikat és elérjék a magasabb hatékonysági normákat.<br/>A DDX HQ Brembate di Sopra (Bergamo, Olaszország) területén található. Helyileg is jelen vannak, négy fiókkal Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Svájcban. Ez biztosítja a folyamatos, helyszíni segítséget kereskedelmi, technikai és támogatási szempontból.

Miért Ez a CAD/CAM szoftver üvegmegmunkáláshoz.?

Az EasyGlass egy CAD/CAM szoftver, amelyet üveggyártók számára terveztek, és teljes munkafolyamatot kínál a tervezéstől a CNC megmunkálásig. Gyártókat, CNC üzleteket és lapos vagy szerkezeti üveggel, tükrökkel és bútorokkal dolgozó tervezőket szolgál ki.


A szoftver megoldja a töredezett munkafolyamatokat, automatizálja a szívócsésze elhelyezését, és támogatja a többgépes gyártást a gyorsabb, hatékonyabb és megbízhatóbb üvegfeldolgozás érdekében.

Előnyök

  • Átalakítsa digitális terveit precíz, kiváló minőségű üvegdarabokká egyetlen kattintással. Az EasyGlass egyszerűsíti a teljes munkafolyamatot, és felgyorsítja a gyártást a koncepciótól a késztermékig.
  • Könnyen programozható vízszintes és függőleges CNC gépek pontossággal. Az EasyGlass alkalmazkodik az Ön berendezéseihez, biztosítva a pontos szerszámútvonalakat, optimalizált megmunkálási folyamatokat és hibátlan eredményeket minden üvegprojektnél.
  • Kezelje zökkenőmentesen egy CNC vagy egy teljes gyártósort. Az EasyGlass több gépet koordinál, optimalizálja a munkafolyamatokat és hatékonyan nyomon követi a projekteket, növelve a termelékenységet és biztosítva az összes kimenet állandó minőségét.

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

17 hüvelykes monitor 1280x1024 felbontással vagy 1920×1080 Full HD felbontással

INTEL® Core™ i3 (vagy azzal egyenértékű) 32 vagy 64 bites vagy INTEL® Core™ i7 processzor

Microsoft® Windows® 10 (korlátozott támogatás a Windows 7 SP1 és a Windows 8 rendszerhez)

Vagy 2 GB vagy 8 GB (vagy magasabb) RAM

OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sorozat vagy AMD Radeon™ RX sorozat kompatibilis

40 GB elérhető a merevlemezen vagy az SSD-n

A felhőalapú licenckezeléshez internetkapcsolat szükséges