Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

EasyBEAM üzemelteti DDX

A DDX egy nemzetközi vállalat, amely a CAD/CAM szoftver fejlesztésére szakosodott CNC megmunkáló központok számára. 2001 óta a csoport innovatív, megbízható és könnyen használható szoftvereket kínál fa-, kő-, üveg- és kompozit anyagok kezelőinek.<br/>Emellett világszerte több mint 10 000 ügyfélnek segítenek abban, hogy legyőzzék napi kihívásait, mivel lehetővé teszik számukra, hogy elérjék termelékenységi céljaikat és elérjék a magasabb hatékonysági normákat.<br/>A DDX HQ Brembate di Sopra (Bergamo, Olaszország) területén található. Helyileg is jelen vannak, négy fiókkal Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Svájcban. Ez biztosítja a folyamatos, helyszíni segítséget kereskedelmi, technikai és támogatási szempontból.

Miért Ez a CAD/CAM szoftverünk fagerendákhoz és szerkezetekhez.?

Az EasyBeam egy teljes funkcionalitású CAD/CAM rendszer fagerendák és faszerkezetek tervezésére, vágására és feldolgozására. Fagyártók, szerkezeti ácsok, tetőgyártók és CNC üzletek számára készült, amelyek összetett fagerendákkal és szerkezeti elemekkel dolgoznak.


Famegmunkáló szoftverünk segít Önnek a BTL-import kezelésében a gerendák pontos geometriájához, valamint 3-, 4 és 5 tengelyes megmunkálási műveletek kezelésében bonyolult profilú gerendákon.

Fedezze fel az EasyBeam

Előnyök

  • Azonnal importálhat BTL-fájlokat, és egyetlen kattintással automatizálja az összetett megmunkálási műveleteket. Időt takaríthat meg a telepítésen, miközben csökkenti a kézi bevitelt, és egyszerűen finomítsa a folyamatokat, ha egyéni beállításokra van szükség.
  • Pontosan tervezze meg és optimalizálja az anyagelrendezést a munkasztalokon. A valós idejű szimulációk és szekvenciaelemzések minimalizálják a hulladékot, megakadályozzák az ütközéseket és javítják az általános termelési hatékonyságot.
  • Képzelje el minden megmunkálási lépést egy nagy teljesítményű 3D-s motorral. Ez lehetővé teszi a hibák korai észlelését, az eszközútvonalak finomítását, és biztosíthatja a pontos és ütközésmentes sugárgyártást a feladat futtatása előtt.

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

17" monitor 1280x1024 felbontással vagy 1920x1080 Full HD felbontással

INTEL® Core™ i3 (vagy azzal egyenértékű) 32 vagy 64 bites vagy INTEL® Core™ i7 processzor

40 GB elérhető a merevlemezen vagy az SSD-n

Vagy 2 GB vagy 8 GB (vagy magasabb)

Vagy 2 GB vagy 8 GB (vagy magasabb) RAM

40 GB elérhető a merevlemezen vagy az SSD-n

A felhőalapú licenckezeléshez internetkapcsolat szükséges