Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System üzemelteti COMMEND

A Commend globális vezető szerepet tölt be az intercom és a biztonsági kommunikációs megoldások terén. A vállalat több mint 50 éve fejleszt innovatív hang-, video- és beléptetési rendszereket, amelyeket kritikus infrastruktúrákban, épületekben, egészségügyben, közlekedésben, valamint iparban és logisztikában használnak.<br/><br/>Több mint 25 000 telepített rendszerrel több mint 80 országban a Commend a Trusted rövidítése. Kommunikáció. Mindig.: a legmagasabb hangminőség, kiberbiztonság, megbízhatóság és zökkenőmentes integráció biztosítása a meglévő informatikai és biztonsági környezetekbe.

Miért INTERCOM FELHŐ PLATFORM ADATVÉDELEMMEL ÉS TERVEZÉS SZERINT BIZTONSÁGGAL?

A Commend Symphony Cloud Intercom új korszakot jelent a biztonsági kommunikációban.

A Symphony a virtuoSIS és a Symphony Bridge segítségével csatlakozik a helyszíni és felhőalapú telepítésekhez, és Mobile és webes klienseket, valamint az Ivy AI asszisztenst biztosít. Integrálja a videót, az érzékelőket, a hozzáférés-vezérlést és a látogatókezelést, hogy intelligens, biztonságos és hatékony műveleteket biztosítson a kritikus infrastruktúra számára, magas skálázhatósággal, megbízhatósággal és rugalmassággal. Egyszerűsíti a műveleteket.

Előnyök

  • A Symphony Cloud felhőalapú megoldási platformunk, amely rendkívül skálázható hardverre, nagy teljesítményű szoftverekre és kiterjedt funkciókra épül, egyértelmű célja, hogy kiaknázza a jelenlegi és jövőbeli felhőszolgáltatások erejét, beleértve a mesterséges intelligenciát. A Symphony Cloud minden méretnek és igénynek megfelelő szolgáltatást kínál.
  • A Commendnél a kiberbiztonságot, mint alapvető kompetenciát mindig nagyon nagy prioritást kapott. A kezdeti termékötlettől kezdve a megvalósításon és a működési támogatáson át az adatvédelem és a design általi biztonság (PSBD) az az ígéret ügyfeleinknek, amely alapján a termék jellemzőit és funkcióit mérjük.
  • IEC/ISO-27001 és IEC-62443-4-1 tanúsítvánnyal rendelkező fejlesztési folyamat, Cyber Security Board, eszköztanúsítványok, titkosított kapcsolatok, jelátviteli adatfolyamok és médiaframok (SIPS és SRTP), központosított firmware- és biztonsági paktusok kezelése, Egyszeri bejelentkezés (SSO) SAML használatával, 24/7 hibamentes beállítás

Kiemelt adottságok

esettanulmány

LUFTHANSA LÉGIKÖZLEKEDÉSI KÉPZÉS

LUFTHANSA LÉGIKÖZLEKEDÉSI KÉPZÉS

Felhőalapú kommunikációs megoldás látogatók és kézbesítési szolgáltatások számára

Valós alkalmazások

Select...
Épületek

Hatékony kommunikáció kereskedelmi épületek számára

Az ajtóhívások fogadhatók, és az ajtók kényelmesen feloldhatók mobiltelefonon keresztül, függetlenül a címzett tartózkodási helyétől. A főbejárat, a recepció, a parkoló, a kézbesítési hely és a bejelentkezési pont a Commend erőteljes be- és kültéri intercom állomásaival van felszerelve.

Gyakran ismételt kérdések