Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Teamcenter Integrated Sustainability & Compliance Solution üzemelteti CLEVR

A CLEVR nagyszabású digitális átalakulást biztosít a Siemens és a Mendix megoldások bevezetésével olyan iparágak kiszolgálására, mint a gyártás, a kiskereskedelem, az energia és más iparágak kiszolgálására<br/>Kihasználjuk a PLM, MOM/MES és alacsony kódolású technológiákat a gyártás optimalizálásához és az üzleti folyamatok automatizálásához, miközben biztosítjuk a zökkenőmentes integrációt más alaprendszerekkel, mint például az SAP, az IBM és a Salesforce. A CLEVR egyesíti a technológiai és ipari szakértelmet, hogy stratégiai megoldásokat kínáljon, amelyek egyszerűsítik a műveleteket, növelik a hatékonyságot és lehetővé teszik a digitalizációt a piaci igényeknek megfelelően.

Miért A megfelelőség és a Sustainability kezelése a CLEVR segítségével?

A CLEVR átfogó fenntarthatósági és megfelelőségi megoldást kínál a Tec4U powered by működtetett, a Siemens Teamcenter rendszerbe integrálva. A megoldás segíti a gyártókat és a kiskereskedőket a fenntarthatósági és környezettudatos tervezési előírások betartásában, beleértve a több mint 35 anyagszabályzat betartását (pl. REACH, RoHS), az ellátási lánc fenntarthatósági törvényi követelményeinek végrehajtását, a CSRD fenntarthatósági jelentések elkészítését, a CO2 lábnyomok kiszámítását és a termékek újrahasznosíthatóságának értékelését. Támogatja a jogi felügyeletet, a beszállítói kockázatelemzést és a beszállítói kommunikáció legjobb gyakorlatait, biztosítva a naprakész dokumentációt és fokozva a fenntarthatósági erőfeszítéseket. Megkönnyíti az érdekelt felekkel folytatott közvetlen párbeszédet, alkalmazkodva a változó szabványokhoz, mint például az IEC 63000. Komplex struktúrák és nagy adatkészletek valós időben történő kezelésére képes, maximalizálja az átláthatóságot és a felhasználóbarát kapcsolatot, így gazdaságos és hatékony eszköz a fenntarthatósági adatok gyűjtéséhez és értékeléséhez.

Előnyök

  • Szabályoknak Compliance megfelelés: Több mint 35 anyagi előírás betartását biztosítja
  • Egyszerűsíti a CSRD fenntarthatósági jelentését és a CO2-lábnyomok
  • Kockázatkezelés: Beszállítói és cikkek kockázatelemzését végez
  • Továbbfejlesztett kommunikáció beszállítókkal, ügyfelekkel és harmadik felekkel
  • Valós idejű feldolgozás: Hatékonyan kezeli a nagy adatkészleteket és összetett struktúrákat
  • Fenntartja a folyamatos megfelelést a fejlődő szabványoknak, például az IEC 63000

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek