Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Capital Harness Designer Essentials?

A Capital Harness Designer Essentials szoftver grafikus környezetet biztosít a heveder- és alakú rajzok készítéséhez. Intuitív felhasználói felülete megkönnyíti a hevedervezés készítését.

A sebességváltó kialakítása és a hagyományos tervezési folyamatokban tapasztalt késedelmek kiküszöbölése

Gyors üzembe helyezés céljainak elérése érdekében

Használja külön-külön, vagy telepítse a Capital Wiring Designer Essentials szolgáltatással, így a vezetékek tervezési adatai zökkenőmentesen áramolhatnak a kapcsolódó kábeltervekbe, csökkentve az erőfeszítéseket és minimalizálva a hibák kockázatát. Érvényesítse a terveket integrált elektromos viselkedéssel és a tervezési automatizálással az alkatrészkiválasztással.

Tervezze magabiztosan

Integrálja a kábelezést, a kábelköteget és a mechanikus számítógépes terveket az újrafelhasználás, az adatok koherenciájának és a domainek közötti együttműködés elősegítése érdekében. Automatizálja a csatlakozók, huzalok és összekötő asztalok generálását. Számítsa ki a vezetékek hosszát, adja meg a terminál és a csatlakozó kiegészítő/gombértékeit. Integrálja a vezetékek és a kábelköteg kialakítását a vezetékek, csatlakozók és csatlakozók importálásához. Hátsó megjegyzésekkel ellátott huzalhossz. Használjon beépített intelligens könyvtárakat az összetevők és szimbólumok számára.

Automatizálja a jelentéseketAutomatikusan generálja a hevedergyártási jelentéseket, beleértve az anyagjegyzékeket (BOM-okat) és a vágási listákat.

Figyelje meg a korai korrekciós mutatókat

Használja az elemzést a tervezési folyamat korai szakaszában feltárásához, ahol azok kijavítása a legkevésbé időigényes és költséges.

Automatizálja a feladatokat
Automatikusan töltse ki a csatlakozótáblákat a vezetékek hozzáadásával, a terminálok kiválasztásával és a huzaltáblák létrehozásával.

Gyorsítsa fel a heveder tervezési folyamatátVégezzen be egy nagy teljesítményű, automatizált alkatrészválasztót, amely automatikusan konfigurálja és kiválasztja az egyes csatlakozókhoz tartozó terminálokat, tömítéseket és vezetékeket, beleértve a kiegészítők és a gombok engedélyezését is. Ez kiküszöböli a hagyományos tervezési folyamatban felmerülő problémák egyik fő forrását.

Dokumentáció gyors létrehozásaMiután elkészült a kábelköteg, használja a hatékony jelentési képességeket a gyártáshoz szükséges dokumentáció létrehozásához. A jelentéseket automatikusan generálják közvetlenül a tervrajzból, biztosítva a gyors és pontos információkat. Ez jelentősen csökkentheti a gyártási átfutási időt és megakadályozhatja a gyártási hibákat.

Használjon rugalmas formatervezési lehetőségeketHasználjon gyors grafikus elrendezést és tervezést a heveder és a zsalaplemez kialakításához. Rajzoljon nem méretezett vagy teljes méretű hevedereket az alaklap elrendezési képességeinek használatával.

A bevételek javítása

Könnyen telepítheti az eszközt a meglévő folyamatokba és környezetbe. A befektetés megtérülése általában kevesebb, mint 12 hónap alatt érhető el.



Könnyen méretezhető, ha szükséges
Használja ki a Capital Essentials lakosztálya, amelyet gyors telepítésre és könnyű telepítésre terveztek, hogy erőteljes funkcionalitással drámai megtérülést érjen el. Használja a tervező- és hámozgó eszközöket külön-külön, vagy telepítse őket együtt. Lehetővé teszi, hogy a vezetékek tervezési adatai zökkenőmentesen áramoljanak a kapcsolódó kábelkötegtervekbe, csökkentve az erőfeszítéseket és minimalizálja a hibák kockázatát. Szükség esetén a felhasználók zökkenőmentesen frissíthetik a teljes Capital szoftvercsomagot.

További információk