Miért a Capital Embedded AR Classic?
A Capital Embedded AR Classic szoftver az AUTOSAR Classic platform megvalósítása. Ez a megoldás az egyre összetettebb beágyazott szoftverproblémákkal küzdő autóipari vállalatok előtt álló kihívások kezelésében élen jár. A mérnökök gyorsabban lépnek piacra a magasabb minőségű szoftverek segítségével.
Biztosítsa a termék időben történő telepítését a fejlett AUTOSAR szoftverrel
Az AUTOSAR Classic igényeinek kielégítése
Telepítse a Capital Embedded AR Classic Classic-ot, a méretezhető AUTOSAR Classic szoftverplatformunkat, amely megerősítést nyert, hogy megfelel az ISO 26262-es használati eseteknek akár ASIL D. verziók számos legújabb AUTOSAR Classic kiadáshoz is elérhetők, beleértve a 4.3.1-et és a 20-11-et.
Támaszkodjon a kommunikációs protokoll támogatására
Szerezzen implementációs támogatást a LIN, CAN/CAN-FD, Ethernet és FlexRay számára. Megoldásunk az autóipar hosszú távú tapasztalatainak örökségére épül a járművek kommunikációja terén.
Hatékony beágyazott rendszerek fejlesztése
Biztosítsa a hatékony multibusz átjáró megvalósítását. A szoftver többmagos támogatást, szoftverösszetevőket (SWC) és alapszoftver (BSW) elosztást biztosít több partíción.
Időkritikus alkalmazások végrehajtása Használja a profilkészítés opciót az időben történő végrehajtáshoz.
Az Ön igényeinek megfelelő tervezés
Élvezze a méretezhetőséget kis méretű és nagy teljesítményű platformokhoz.
További előnyök engedélyezése Bővítmények állnak rendelkezésre az OEM-specifikus követelményekhez, beleértve a kiberbiztonságot is.
Előnyök a termékek közötti interakcióbólHasználjon automatizált folyamatot az elektronikus vezérlőegység (ECU) konfigurációjának egyszerűsítéséhez Capital Embedded Integrator AR Classic.