Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy nagybetűs X ikonja paneltervező eszközzel a háttérben.

Interaktív bemutató

Tapasztalja meg, hogyan segíthetnek intelligens eszközeink az áramkörök gyors és hatékony létrehozásában.

LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK

Miért válasszunk Standard?

laptop képernyőképpel a Capital X Panel Designer vázlatos rajzáról.
  • 1 éves Capital Panel Designer telepíthető helyszíni hozzáférés
  • 1 év Capital X Panel Designer felhőhozzáférés
  • Valós idejű felhőegyüttműködés a csapat tagjaival. Együttműködési funkciók, például valós idejű szerkesztés, többfelhasználós hozzáférés és megosztott könyvtárak csak a felhőalapú verzióban érhetők el
  • Teljes hozzáférés az elektromos, pneumatikus, hidraulikus, P&ID áramkörökhöz
  • Ugyanaz a fájlformátum a könnyű átvitelhez offline és online-ra és fordítva
  • Külön platformok a rugalmasság érdekében. A felhőalapú verzió támogatja az együttműködést, míg a helyszíni offline, egyfelhasználós munkát támogat
  • Legjobb ár-érték. Két különálló megoldás egy előfizetés alatt, mindegyik egy adott munkafolyamatra épült

Adatainak védelme

A Capital Panel Designer (on-premises) olyan offline környezetekhez készült, mint például a helyszíni üzembe helyezés. Az egyszeri online aktiválás után teljesen offline állapotban működik, és az adatokat helyileg tárolja az asztalon.

Az elektromos tervezés kiválóságára tervezték

A Capital Panel Designer (on-premises) a Vecta.io működteti, egy teljes értékű házon belüli CAD-szerkesztő, amely segít az elektromos mérnököknek vázlatok és áramkörök létrehozásában figyelemre méltó sebességgel, pontossággal és kivételes felhasználói élménnyel.

Teljes kompatibilitás az offline és online verziók között

Mindkét verzió azonos fájlformátummal rendelkezik, lehetővé téve a kézi fájlátvitelt. Fájlokat tölthet fel offline verzióból a felhőbe, vagy letölthet felhőfájlokat offline használatra. Azonban nem szinkronizálódnak automatikusan, és nem lépnek kapcsolatba közvetlenül.

Hasonló felület, zökkenőmentes élmény

A Capital Panel Designer (helyszíni) ugyanazt a könnyen használható, hatékony felületet osztja meg Capital X Panel Designer, ugyanazokat a termelékenységi eszközöket biztosítva az áramkörök könnyebb és gyorsabb létrehozásához.

Több fájlformátum támogatás

Visio, DXF, SVG importálása és exportálása számos formátumba.

A Capital X Panel Designer logója fehér alapon jelenik meg.

Fedezze fel a Capital X Panel Designer termékrészleteit

Főbb funkciók, előnyök és fejlett eszközök, amelyek elősegítik a gyorsabb munkát, a jobb együttműködést és a hatékony tervezést.

Egy előfizetés, két platform

Akár felhőben dolgozik, akár internet nélkül dolgozik a helyszínen, a Standard csomag teljes hozzáférést biztosít a Capital Panel Designer mindkét verziójához.

Két mérnök részt vett egy projektbeszélgetésben egy asztalnál, laptoppal és elektromos vázlatos rajzzal felszerelve.

Capital X Panel Designer - felhőalapú elektromos CAD

A Capital X Panel Designer olyan modern mérnökök számára készült, akik értékelik a csapategyüttműködést és az azonnali hozzáférést bármilyen eszközről. A felhőben biztonságosan tárolva lehetővé teszi az elektromos vázlatok tervezését és megosztását bármilyen telepítés nélkül.

A Capital X Panel Designer tökéletes az elosztott csapatok, az agilis mérnöki munkafolyamatok és a különböző helyszíneken együttműködő felhasználók számára. A Capital X Panel Designer egyszerűsíti a verzióvezérlést, egyszerűsíti a visszajelzéseket, valamint elérhetővé és naprakészen tartja projektjeit. Élvezze a hatékony CAD-eszközöket, az automatikus frissítéseket és a zökkenőmentes együttműködést, mindezt böngészőjében.

Két mérnök kemény kalapban és biztonsági mellényben laptoppal egy építkezésen.

Capital Panel Designer (helyszíni) - offline elektromos CAD

Ez a telepíthető, asztali alapú szoftver olyan környezetekhez készült, ahol az internethez való hozzáférés korlátozott, vagy az adatvédelem kritikus. Helyileg telepítve biztosítja, hogy projektjei és adatai biztonságosan tárolódjanak a saját rendszerein.

Ideális a rendkívül biztonságos iparágakban, távoli helyeken vagy helyszíni üzembe helyezésben dolgozó mérnökök számára, ez a helyszíni megoldás minden olyan lehetőséget biztosít, amire szüksége van sematikus tervek létrehozásához, szerkesztéséhez és kezeléséhez, anélkül, hogy internetkapcsolatra támaszkodna. A hatékonyság és a könnyű használat érdekében lehetővé teszi a termelékeny munkavégzést, akár offline is.

Gyakran ismételt kérdések

Tudjon meg többet a Capital X Panel Designerről

Laptop asztalon, elektromos vázlatokkal rajzolva a képernyőn.

Jellemzők és előnyök

Fedezze fel a legfontosabb funkciókat és a hatékonyságot növelő eszközöket, amelyek megkülönböztetnek minket. Böngésszen a szimbólumkönyvtárban, és töltse le a szimbólumokat

Egy laptopon dolgozó nő elektromos vázlatrajzot jelenít meg a képernyőn.

Vásárlói vélemények

Olvassa el felhasználóink visszajelzéseit. Nézze meg, mit mondanak az elektromos mérnökök a Capital X Panel Designerről ezekben az ellenőrzött értékelésekben.

Három kolléga beszélget egy laptop körül egy modern irodában.

Segítség és támogatás

Küldjön el támogatási eseteket, és további tájékoztató tartalmakat érhet el a Támogatási Központban (csak licencelt felhasználók számára), vagy keressen megoldásokat a felhasználói közösség megbeszélésein a Capital X Panel Designer közösségi oldalán.

Kezdő lépések

Rugalmas elektromos CAD kibővített képességekkel a modern paneltervező csapatok számára. Egy előfizetés alatt elérheti a felhőalapú és a helyszíni elektromos CAD-környezeteket egyaránt.