Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Jelvény az Building X akkreditációjához a WiredScore-tól. Azt mondja: „A WiredScore akkreditált megoldás 2024. „

Akkreditált építési platform

A WireScore az Building X épületet akkreditált megoldásként ismeri el.

Miért az Data Visualizer?

Hozzon létre egyéni irányítópultokat, és egy nézetben figyelje az épületek legfontosabb adatpontjait. Használjon testreszabható widgeteket a rendszer által behozott adatok megjelenítéséhez. Valós időben figyelje és nyomon kövesse, és gyorsan felfedezi és oldja meg a felmerülő problémákat. Az Adatvizualizátor használata a következőkhöz:

  • Teljes körű áttekintést kaphat az épületek egészségi állapotáról a tartományagnosztikus vizualizációkkal
  • Rugalmas irányítópultok megvalósítása valós idejű adatokkal
  • KPI-k létrehozása és megjelenítése építési rendszerekhez
Főbb jellemzők

Használja ki a többfunkciós irányítópultot

Figyelje az épületek egészségét

Azonnal hozzon létre egy testreszabott irányítópultot előre elkészített widgetekkel. A widgeteket a leggyakoribb használati esetekre tervezték, így gyorsan és egyszerűen létrehozhatja az irányítópultot.

A vizualizációk segítségével gyorsan azonosíthatja a kritikus környezeti kiváltó tényezőket, elemezheti az egyes épületterületeket és összehasonlíthatja a tartományi szabványokat.

A műtőterem irányítópultjának áttekintő képernyőképe az Building X Data Visualizer alkalmazásból.

Tartományok közötti vizualizációk megtekintése

Egyetlen alkalmazáson belül figyelemmel kíséri az összes épületterületről származó adatokat és KPI-ket — beleértve az energiát és a fenntarthatóságot, az üzemeltetést és a karbantartást, a biztonságot és a biztonságot stb.

Fedezze fel az épületportfóliójában alkalmazható betekintést. Vizualizáció vonal- és oszlopdiagramokkal, hőtérképekkel és áttekintő KPI widgettel.

A Critical Space Monitoring widget áttekintő képernyőképe az Building X Data Visualizer alkalmazásból.

Egyéni KPI-k fejlesztése és nyomon követése

Használja ki az előre elkészített widgetet, hogy gyorsan azonosítsa azokat a betekintéseket, amelyek alapján cselekedhet. Például ellenőrizze a releváns kényelmi értékeket, és szerezzen információkat a bérlők kényelméről és az épületberendezésekről.

A KPI-készítő segítségével beállíthatja a felső és alsó határértékeket az egyedi nyomkövetési paraméterek kidolgozásához, és összehasonlító elemzés céljából alkalmazza azokat egy épületre vagy épületekre.

Szabály widget áttekintő képernyőképe az Building X Data Visualizer alkalmazásból.

Készen áll az indulásra? Beszéljünk a kapcsolatról.

Az Adatvizualizátor használatához az épületet csatlakoztatnia kell a Building X platformhoz, és adatokat kell küldeni az épületre. A kapcsolat összetettnek tűnhet, de ennek nem kell lennie. Ismerje meg egyszerűsített megoldásainkat:

  • Hozzáférés a beszállító-agnosztikus átjárókhoz, amelyek a már meglévő adatgyűjtési megoldásokkal működnek
  • Húzza az összes adatot egy központi adattóba — olyat, amelyet az összes Building X alkalmazás használ
  • Kérjen segítséget szolgáltató csapatunktól és ökoszisztéma-partnereinktől, akik összekapcsolási és megvalósítási segítséget nyújtanak

Tudjon meg többet a kapcsolattartásról

Illustration of Building X showing app connectivity.
Az Building X portfóliójával összegyűjtött valós idejű adatokkal gyorsan rájöttünk az épületek kihasználtságának 60-70% -os csökkenéséről. Ezzel az újonnan feltárt fókuszával könnyebben irányíthatjuk erőfeszítéseinket az erőforrások megőrzésére.
Moussa Michel, CEO, Siemens Real Estate, Svédország
Ipari felhasználási esetek

Fedezze fel, hogyan használják a különböző iparágak Data Visualizer

Select...

Az akadémiai egyetemeknek gyakran meg kell tervezniük az erőforrások elosztását és a jövőbeli fejlesztéseket különféle adatkészletek felhasználásával, hogy elősegítsék a létesítménytervezést.

Data Visualizer hozzáférhet az interaktív térképekhez, a teljesítménymutatókhoz és a forgatókönyvmodellezéshez. Használja az egyetemi adatok áttekintésére a stratégiai döntéshozatal támogatása érdekében.

Öt főiskolás gyerekből álló csoport sétál az egyetemen, mögöttük egyetemi épülettel.

Gyakran ismételt kérdések