Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az OT Patch Management?

Az OT környezetek érzékenyebbek, mint a hagyományos informatikai rendszerek. Az ipari eszközök hosszú ideig működnek, a leállások rendkívül költségesek lehetnek, és a rendszer meghibásodásai mind a termelést, mind a biztonságot befolyásolhatják. Ennek eredményeként az OT Patch Management elengedhetetlen, de rendkívül összetett. A kockázat minimalizálása érdekében a Siemens a telepítés előtt ellenőrzi és teszteli az új szoftververziók kompatibilitását OT-környezetben.

Jellemzők:

  • A különböző szoftververziók közötti függőségek azonosítása
  • Software- és firmware-frissítések
  • Szoftverfrissítések
  • Rendszeres biztonsági mentések és készenléti ellenőrzések helyreállítási igény esetén
  • Képzések
3691feed-09cd-475c-adf0-9b5bd6635b1e--OT-Patch-Management

Biztonság és védelem

Csökkentse a kiberkockázatot a hitelesített javítási telepítéssel, a prioritásként kezelt biztonsági résekkel és a kompatibilitással tesztelt frissítésekkel, amelyek megvédik a kritikus épületműveleteket a biztonsági fenyegetésekkel

A rendszer megbízhatósága és életciklusa

Bővítse a rendszer teljesítményét és élettartamát tervezett frissítésekkel, függőségkezeléssel, firmware-frissítésekkel, biztonsági mentésekkel és helyreállítási készséggel, amelyek segítenek fenntartani a stabil és rugalmas műveleteket.

Compliance és szabványosítás

Támogassa a szabályozási megfelelőséget és a következetes rendszerirányítást strukturált javításkezeléssel, dokumentált frissítési folyamatokkal, validált telepítésekkel és a személyzet training.

Kiemelt funkciók

Icon-Validation original

Ellenőrzött javítási telepítés

A Software- és firmware-frissítéseket a telepítés előtt felülvizsgálják és ellenőrzik a meglévő épületkörnyezettel való kompatibilitás szempontjából — minimalizálva a nem kívánt zavarok kockázatát, például a HVAC, a belépés-vezérlés és az épületautomatizálás kockázatát.

Icon-Detection-of-vulnerabilities original

Kockázatalapú sebezhetőség prioritása

A biztonsági réseket szisztematikusan azonosítják és rangsorolják a súlyosság, a kihasználhatóság és az üzleti hatás alapján — biztosítva, hogy a legkritikusabb biztonsági hiányosságok megszűnjenek először, és csökkentik az ismert fenyegetésekkel szembeni expozíciós ablakot.

Icon-Implementation original

Tervezett frissítési ütemezés

A javítás telepítése az Ön működési igényeinek megfelelően összehangolható, kiszámítható frissítési ritmussal történik, amely védi a rendszer üzemidejét, miközben erősíti a kiberhigiéniát és támogatja a szabályozási megfelelőséget

Forróvonal

Nemzetközi (angol): +49 (89) 3803 5491 *

Németország (német): +49 (800) 225 53 36 **

* A díjak a szolgáltatótól és az országtól vagy régiótól függően változnak

** Ingyenes német vezetékes és mobilhálózatokról; külföldről hívók kérjük, használja a nemzetközi számot.