A Novigo egy nyilvános beszéd- és hangjelző (PA/VA) megoldás a rendezett evakuáláshoz és a napi bejelentésekhez. Ez biztosítja az üzenetek kristálytisztaságú továbbítását, lehetővé téve a gyors és ellenőrzött evakuálást kihívásokkal teli akusztikus környezetben. A PA/VA rendszer moduláris és redundáns architektúrájának köszönhetően nagyobb rugalmasságot és biztonságot nyújt.
- Novigo Compact: A Novigo Compact 400 és 1000 kis és közepes méretű épületekhez készült. A falra szerelhető hangjelző panelek maximális teljesítménye akár 800 W, illetve 2000 W.
- Novigo Modular: A Novigo Modular legfeljebb 24 hurokkal vagy 48 csapokkal, nagy épületekhez készült, összetett követelményekkel.