Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Siemens tűzjelző készülékek?

Alakítsa meg a megbízható riasztást és evakuálást, hogy vészhelyzet esetén az embereket biztonságba vezesse. Ezek az eszközök alkalmazkodnak az egyéni igényekhez és megfelelnek a legújabb szabványoknak, segítve az épületeket az erős életbiztonsági gyakorlatok fenntartásában.



A modern technológia biztosítja a legmagasabb szintű riasztást, támogatja az egyértelmű kommunikációt és az összehangolt mozgást, így az alkalmazottak és a vendégek védelemben maradnak.



Portfóliónk a következőket tartalmazza:

  • Hangjelzők
  • Hangérzékelők
  • Jelzőfények
Siemens beacon fire alarm devices address two senses with an optical and acoustic signal.

Fő előnyök

Megbízható riasztás engedélyezése

Védje életét akusztikus és optikai jelekkel, két nyelvű hangüzenetekkel és rövid LED-impulzushosszúsággal, hogy növelje az éberséget és biztonságosan vezesse az utasokat.

A karbantartás egyszerűsí

Megfigyelje és tesztelje az eszközöket a megfelelő akusztikai és optikai funkcionalitás érdekében. A csendes terheléstesztelés és az eszköz aktiválása minimalizálja az épületlakók zavarait, és támogatja a folyamatos üzleti műveleteket.

Testreszabhatja az Ön igényeinek megfelelően

Fali vagy mennyezeti, beltéri vagy kültéri használatra, piros vagy fehér házakhoz, IP65 besorolású készülékeket és előre meghatározott hangüzeneteket különböző forgatókönyvekhez igazíthatja.

Kiemelt képességek

Select...
Interior of an office building with a woman sitting at a desk.

Tűzjelző készülékek irodaházakban

A modern irodákban dolgozók érzéketlenek lehetnek a riasztásokra. Ennek oka lehet a fejhallgató használata, vagy a rendszeres gyakorlati riasztások miatt nem veszik komolyan a helyzetet. A hangjelző jelzők hatékony eszközt jelentenek a veszélytudatosság növelésére a vészhelyzet szóbeli meghatározásával és további optikai jelek küldésével.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a kapcsolódó forrásokat

Kezdő lépések