Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Siemens tűzoltó vészvilágítás és evakuálási irányító rendszer?

A Siemens tűzoltó vészvilágítás és evakuálási irányító rendszer megbízható vészvilágítást és evakuálási útmutatást biztosít az utasok biztonságos kilépésének támogatására tűz események során. Az egyszerűsített telepítéshez, a rugalmas telepítéshez és az egyszerű karbantartáshoz tervezett rendszer zökkenőmentesen integrálódik a Siemens tűzjelző platformokkal az egységes biztonsági menedzsment érdekében.

A legfontosabb képességek a következők:

  • Méretezhető hálózat, amely vezérlőnként akár 32 vezérlőt és 100 tápegységet támogat
  • Központosított tápegységek, amelyek egyenként akár 500 vészvilágítást is támogatnak
  • Nem poláris kétbusz vezetékek 1000 m-ig az egyszerűsített telepítéshez
  • Ipari minőségű vezérlő Linux operációs rendszerrel és érintőképernyős HMI-vel
  • Nagy hatékonyságú lámpatestek (akár 120 lm/W) erős EMI ellenállással
  • Élettartamú eszközazonosítók a teljes életciklus felügyeletéhez és karbantartásához

Főbb előnyök

Javítsa az evakuálás biztonságát és láthatóságát

Biztosítson megbízható vészvilágítást és egyértelmű evakuálási útmutatást, amelyek segítenek az utasoknak gyorsan azonosítani a menekülési útvonalakat tűzvészhelyzetek esetén, támogatva a biztonságosabb és gyorsabb

Egyszerűsítse a telepítést és a rendszerbővítést

Csökkentse a kábelezés összetettségét és az építési erőfeszítéseket a nem poláris kétbusz technológiával, az ingyenes topológiatervezéssel és a különböző méretű és összetettségű projekteket támogató méretezhető rendszerarchitektúrával.

Centralizált biztonsági menedzsment engedélyezése

Integrálja a vészvilágítási és tűzjelző rendszereket egy egységes platformon, hogy javítsa a felügyeletet, a diagnosztikát és az életciklus-kezelést az épületbiztonsági infrastruktúrában.

Kiemelt képességek