Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Cerberus PACE?

A Cerberus PACE egy nyilvános beszéd- és hangjelző (PA/VA) megoldás a rendezett evakuáláshoz és a napi bejelentésekhez. Ez biztosítja az üzenetek kristálytisztaságú továbbítását, lehetővé téve a gyors és ellenőrzött evakuálást kihívásokkal teli akusztikus környezetben. A PA/VA rendszer moduláris és redundáns architektúrájának köszönhetően nagyobb rugalmasságot és biztonságot nyújt.

  • Cerberus PACE Compact: A Cerberus PACE Compact 400 és 1000 kis és közepes méretű épületekhez készült. A falra szerelhető hangjelző panelek maximális teljesítménye akár 800 W, illetve 2000 W.
  • Cerberus PACE Modular: A Cerberus PACE Modular akár 24 hurokkal vagy 48 csapokkal a komplex követelményekkel rendelkező nagy épületekhez készült.

Főbb előnyök

Egyértelműen adjon nyilvános címeket

A professzionális hangzás és az alacsony késleltetés kristálytiszta élő hirdetéseket biztosít nyilvános épületekben, vagy moderálást biztosít élő rendezvényeken vagy vasútállomásokon, repülőtereken vagy bevásárlóközpontokon.

Szükség esetén rendezett evakuálást érjen el

Vészhelyzet esetén az előre rögzített üzenetek és bejelentések akár az egész épületet, akár a kézzel kiválasztott zónákat érinthetik, elkerülve a pánikot és biztosítva a gyors és hatékony szakaszos evakuálási folyamatot.

Végezze el a karbantartást megszakítás nélkül

A karbantartáshoz szükséges távoli hozzáférés a rugalmasságot a következő szintre emeli, mivel lehetővé teszi a hangszóróvonalak aktiválását a teszteléshez okostelefonon vagy táblagépen keresztül. Végezze el a hibaelhárítást és a konfigurációs módosításokat távolról, újraindítás nélkül.

Kiemelt képességek