Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért számít a címzettség?

Az Acend Intelligent készülékekkel a címzettség azt jelenti, hogy minden eszköz önállóan aktiválható és tesztelhető, függetlenül az áramkör többi egységétől. Kombinálhatja a logikai funkciókat, hogy különböző hangokat vagy mintákat lejátszhasson bármely kiválasztott eszközön.

A címzettség előnyei:

  • Egyedi stroboszok: Több eszköz telepíthető egy térbe, mindegyik más riasztást jelez egy vezetékpárra.
  • Egyéni üzenetküldés: Az üzenetek és a lapozás egy nagyobb rendszeren belüli egyes hangszórókra vagy zónákra irányítható.

Termék áttekintés

acend-intelligens eszköz-kürt 1920x1080 01

szarv

  • 12 egyedi hang
  • Egybandás szerelés
acend-intelligens eszköz-strobosz 1920x1080 02

Stroboszkóp

  • 15 - 185 gyertya
  • 20 ms impulzusszélesség
  • Egybandás szerelés
acend-intelligens eszköz-kürv-strobosz 1920x1080 03

Horn strob

  • 15 - 185 gyertya
  • Egybandás szerelés
  • 12 egyedi hang
acend-intelligens eszköz-hangszóró 1920x1080 04

Hangszóró

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 - 2W
  • 15 - 185 gyertya
  • Nagy hűség
acend-intelligens eszköz-hangszóró-strobosz 1920x1080 05

Hangszóró stroboszkóp

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 - 2W
  • 15 - 185 gyertya
  • Nagy hűség
acend-intelligens eszköz-alacsony frekvenciájú hangjelző 1920x1080 06

Alacsony frekvenciájú hangjelző

  • 520 Hz-es LF hang alvóhelyiségekhez
acend-intelligens eszköz-alacsony frekvenciájú hangjelző-strobosz 1920x1080 07

Alacsony frekvenciájú hangjelző stroboszkóp

  • 520 Hz-es LF hang alvóhelyiségekhez
  • 15 - 185 gyertya

Főbb előnyök

Kiemelt funkciók

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a kapcsolódó forrásokat

Brosúrák

Brosúra | Acend Intelligent Notification

Kezdő lépések