Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért veszélyeztetési szintű jelentés?

Az összes tűzriasztás mintegy 95% -a hamis riasztás, ami üzleti megszakításokhoz, felesleges költségekhez és bevételveszteséghez vezet. Adatok nélkül nincs megbízható módszer annak azonosítására, hogy mi befolyásolja a detektorok állapotát. Kontextus nélkül nehéz pontosan meghatározni az ismételt hamis riasztások kiváltó okait.

A veszélyszint jelentése biztonságos kapcsolaton keresztül biztosítja a tűzérzékelők 24 órás felügyeletét és jelentését. A szolgáltatás a hamis riasztási kockázatokat a hét napján és napszakonként dokumentálja, így teljes átláthatóságot biztosít az érzékelő teljesítményét befolyásoló trendekkel és körülményekkel kapcsolatban. Az összes adat strukturált irányítópultok és trendelemzés segítségével jelenik meg az Ügyfélinterakciós portálon, segítve a korai fellépést és optimalizálva a rendszer programozását a jobb működési hatékonyság érdekében.

Tűzérzékelő kulcs vizuális

A hamis riasztások csökkentése

Részletes betekintést nyerhet abba, hogy a detektorok hogyan reagálnak a környező jelenségekre. Azonosítsa a mintákat idő és nap szerint, hogy kezelje azokat a feltételeket, amelyek hamis riasztásokhoz vezetnek, mielőtt azok megzavarnák a működését.

Növelje a rendszer megbízhatóságát és biztonságát

Lépjen túl a folyamatos ellenőrzés betartásán, amely kiegészíti a szükséges helyszíni ellenőrzéseket és teszteléseket. Javítsa a rendszer rugalmasságát jobb programozással és paraméterbeállításokkal.

Támogassa az okosabb döntéseket

Használjon részletes veszélyszint-adatokat, hogy jobb döntéseket hozzon a költségvetési tervezéssel, a fejlesztési intézkedésekkel és a rendszeroptimalizálással kapcsolatban, biztosítva a befektetés maximális megtérülését.

Eredmények

A szemgolyó ikonja

Valós idejű detektor láthatósága

A veszélyszint jelentése grafikus áttekintést nyújt az összes érzékelő állapotáról, veszélyszint szerint szervezve: 1. szint (lehetséges tűz jelzése), 2. szint (előriasztás) és 3. szint (riasztás). Láthatja az egyes kategóriákban lévő detektorok számát, az egyes események időtartamát (a személyzet reakcióideje), valamint valós idejű információkat arról, hogy mit lát az egyes detektorok konfigurálása alapján.

A riasztások csökkentését jelző ikon

Hamis riasztási kockázati dokumentáció

A szolgáltatás a hét napján és napszakánként rögzíti a hamis riasztási kockázatokat, világos képet adva arról, hogy a rendszer mikor és hol van a leginkább kitéve. Ezek a kontextuális adatok lehetővé teszik az ismétlődő hamis riasztások kiváltó okainak azonosítását és célzott korrekciós intézkedések meghozatalát, ahelyett, hogy az egyes eseményekre külön-külön reagálnának.

Trendelemzés és teljesítmény átláthatósága

Az összes adat strukturált irányítópultok és trendelemzés segítségével jelenik meg az Ügyfélinterakciós portálon. Teljes mértékben átláthatóvá válik az érzékelő teljesítményét befolyásoló tényezők tekintetében az idő múlásával, segíthet felismerni a felmerülő mintákat és kezelni a problémákat, mielőtt azok fokozódnak. Ez a folyamatos láthatósági kiegészítés helyszíni ellenőrzéseket és tesztelést igényelt.

Ikon monitorral

Optimalizált programozás és rendszerrugalmasság

Az épületek dinamikusak, és így kell lennie a tűzvédelmi rendszerek programozásának is. A veszélyszint jelentése segít javítani a programozást és a paraméterbeállításokat az érzékelő tényleges viselkedése alapján. Az eredmény egy rugalmasabb rendszer, csökkent működési zavarok, valamint fokozott üzleti folytonosság, biztonság és megbízhatóság.