Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Cybersecurity Gap Assessment?

Ahogy az épületrendszerek egyre inkább összekapcsolódnak, az informatikai és az OT-biztonsági szakértelem közötti szakadék komoly felelősséget jelent. Egyetlen biztonsági rés működési leálláshoz, szabályozási szankciókhoz és tartós hírnévkárosodáshoz vezethet. A Siemens Cybersecurity Gap Assessment értékelése az ipari kiberbiztonság globális szabványa, az IEC 62443 szabvány szerint értékeli az épület biztonsági helyzetét. Világos képet kap arról, hogy hol áll, hol vannak a kockázatok, és hogyan lehet ezeket megoldani.

Cybersecurity szolgáltatások - Weblap képkihívás

Főbb előnyök

Szabványokon alapuló biztonsági értékelés

Épületrendszereit az IEC 62443 szabványnak megfelelően értékeljük, így egyértelmű, mérhető kiberbiztonsági érettségi szintet biztosít. Ez a strukturált megközelítés helyettesíti a találgatásokat bizonyítékokkal és referenciaértékekkel, amelyek alapján cselekedhet.

Célszerű hiányosságelemzés és ütemterv

Részletes eredményeket kap, amelyek összehasonlítják az aktuális állapotát a célállapotával. Minden azonosított hiányosság konkrét ajánlásokat tartalmaz a folyamat-, szervezeti és technológiai fejlesztésekre vonatkozóan — a hatás szerint prioritásként kezelve.

Hídold át az OT és az informatikai szakértelem hiányát

A Siemens mély építési rendszerek ismereteit kínál kiberbiztonsági és digitalizációs szakértelemmel kombinálva. Olyan partnert szerez, aki megérti mind a létesítmény működési technológiáját, mind az azt körülvevő informatikai biztonsági környezetet.

Eredmények

Sötétkék nagyító ikon, amely fényes krémszínű és fekete kockás pajzs emblémát veszi körül.

A biztonsági testtartás teljes átláthatósága

Világos, bizonyítékokon alapuló megértést szerezzen épülete kiberbiztonsági érettségi szintjéről, az IEC 62443 szabványával mérve. Feltételezések helyett olyan strukturált adatokkal dolgozhat, amelyek pontosan megmutatják, hol állnak az irányelvek, vezérlők és technológiák. Ez az átláthatóság biztosítja a vezetői és létesítménycsapatoknak azt az alapot, amelyre szükségük van magabiztos, megalapozott biztonsági döntések

GBS ikon

Egyértelmű, hogy hol vannak a sérülékenységei

Részletes összehasonlítást kap az aktuális kiberbiztonsági állapot és a cél érettségi szint között. Az értékelés meghatározza a folyamatok, a technológia és a szervezeti összehangolás közötti konkrét hiányosságokat, így pontosan tudja, mely területek hordoznak a legnagyobb kockázatot. Ezekkel a betekintésekkel arra összpontosíthatja az erőforrásokat, ahol azok a legnagyobb hatással lesznek a műveletek védelmére.

Türkiz célikon, amelyben nyíl találja a bikasajt

Elsőbbrendű ütemterv a hiányosságok megszüntetésére

Távolítsa el a folyamatok, szervezeti és technológiai fejlesztésekre vonatkozó konkrét, prioritásként kezelt ajánlásokat. Az ütemterv erősíti a létesítménycsapatok és az IT közötti koordinációt, támogatja a szabályozási és megfelelőségi követelményeket, és egyértelmű utat biztosít a jelenlegi állapottól a kívánt biztonsági szintre. Minden ajánlást sürgősség és hatás szerint rangsorolunk, így hatékonyan cselekedhet.