Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

aEMS (Advanced Energy Management System) üzemelteti Brodotehna Control Systems

A Brodotehna d.o.o. segíti az ügyfeleket a digitális átalakulás felgyorsításával, integrált digitális megoldásokkal a kritikus infrastruktúrák, az energia, a közművek és az ipar számára. Az automatizálás, a szoftverfejlesztés, az energiagazdálkodás és a kiberbiztonság területén szerzett szakértelmet egyesítjük, hogy korszerűsítsük a műveleteket, és az operatív adatokat megvalósítható betekintéssé alakítsuk Teljes körű szolgáltatásaink javítják a hatékonyságot, megbízhatóságot, rugalmasságot és fenntarthatóságot, miközben támogatják a hosszú távú digitális növekedést.

Miért Optimalizálja a BESS és az energiafelhasználást az alacsonyabb költségek és rugalmasság?

Az AEMs segíti az energiatermelőket, az ipari és kereskedelmi felhasználókat, a BESS-üzemeltetőket pedig az energiatermelés, fogyasztás és tárolás optimalizálásában. A növekvő energiaköltségekkel, a csúcsenergia-díjakkal, a megújuló változékonysággal és a piaci integrációval foglalkozik a valós idejű vezérléssel, az AI előrejelzéssel és a matematikai optimalizálással a költségek csökkentése, az eszközök értékének maximalizálása és az energiapiacokon való rugalmas rész

Fejlett energiagazdálkodási rendszer

Előnyök

  • Alacsonyabb energiaköltségek: Csökkenti a villamosenergia-költségeket az energiafogyasztás optimalizálásával, a BESS töltésével és kibocsátásával, a csúcscsökkentéssel és a helyben előállított megújuló energia felhasználásával az előrejelzések, tarifák és piaci árak alapján.
  • Maximalizált eszközérték: A BESS és a megújuló eszközök értékét maximalizálja a mesterséges intelligencia alapú előrejelzéssel és matematikai optimalizálással, intelligens koordinálásával a termelést, a fogyasztást és a tárolást, miközben tiszteletben tartja a működési korlátokat.
  • Az energiapiac rugalmassága: Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kövessék az energiaütemterveket, irányítsák az áramcserét a hálózati csatlakozási ponton, valamint integrálódjanak az energiapiacokkal, az SCADA és a VPP platformokkal, új lehetőségeket teremtve az energia rugalmasságának bevételszerzésére.

Kiemelt adottságok

Case Study

Zágrábi Egyetem FER, Energiagazdálkodási Rendszer

Microgrid EMS optimalizálás és vezérlés

A zágrábi FER Egyetemen telepített és validált EMS, amely integrálja a fizikai és szimulált DER-eket, PV-, BESS-t és víztermelést az energiaszállítás optimalizálása és a működési költségek minimalizálása érdekében.

Valós alkalmazások

Select...

Intelligens BESS energiaoptimalizálás

Optimalizálja a BESS töltését és lemerülését valós idejű adatok, AI előrejelzések és matematikai optimalizálás segítségével. Csökkenti az energia- és csúcsteljesítményköltségeket, kezeli a SOC- és energiahorlátokat, valamint maximalizálja az akkumulátor tárolásának gazdaságos és működési értékét.