Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a BRAUMAT®?

A BRAUMAT® egy rugalmas, megbízható folyamatvezérlő rendszer, amely a pontos ellenőrzés és ellenőrzés révén biztosítja a következetes termékminőséget és fokozott működési biztonságot. Javítja a folyamat átláthatóságát, lehetővé teszi a reprodukálható recepteket, optimalizálja a nyersanyagfelhasználást, csökkenti a kézi erőfeszítést, és méretezhető funkcionalitást kínál, amely minimális konfigurációval alkalmazkodik a különböző üzemi követelményekhez.

Egyszerűsített karbantartás és adaptáció

Használja ki a szabványosított, jól ismert mérnöki platformot a szakértőkhöz és szervizpartnerekhöz való könnyű hozzáféréshez, egyszerűsítve a karbantartást és a receptbeállítást

Teljes termelési átláthatóság

Teljes betekintést nyerhet a gyártás hatékonyságába és az összes tételbe, gyors hozzáféréssel a dokumentáció és a megfelelőség szempontjából releváns adatokhoz.

Továbbfejlesztett minőségellenőrzés és diagnosztika

A folyamatképernyő adatai rögzíthetők és újra lejátszhatók, lehetővé téve a minőségi problémák egyszerű ok-elemzését és javítja az általános ellenőrzést.

Kiemelt funkciók

Receptkezelés és reprodukálhatóság

A BRAUMAT® grafikus receptkezelő rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyártási receptek egyszerű létrehozását, módosítását és ellenőrzését. A felhasználók intuitív felületen keresztül definiálhatják az összetevőket, a folyamatparamétereket, a hőmérsékleteket, az időzítéseket és a szekvenciákat. A receptek tárolhatók, szabványosíthatók és újra felhasználhatók, biztosítva a következetes végrehajtást, megbízható termékminőséget és reprodukálható eredményeket a tételek és a gyártási helyszínek között

Paulaner: Állandó termékminőség

Megfigyelés és ellenőrzés a kiszámítható műveletekhez

A BRAUMAT® felügyeletet és vezérlést biztosít több IOS kliensen és AS rendszeren (PCU). Az üzemeltetők intuitív grafikus interfészek révén valós idejű láthatóságot nyernek a A rendszer folyamatosan nyomon követi a legfontosabb paramétereket, automatikusan korrigálja az eltéréseket, és szükség esetén riasztásokat ad ki. Ez megtartja a termelést, javítja a kiszámíthatóságot és támogatja a következetes termékminőséget.

Paulaner: Jobb kiszámíthatóság

Termelés-felügyelet és Visualization

A BRAUMAT® a gyártásfelügyeletet a stacklight kijelzők, a WinCC Unified folyamatképernyők és a mobil hozzáférés révén biztosítja. A felhasználók valós idejű láthatóságot kapnak a berendezések állapotáról, a riasztásokról és a folyamatviszonyokról, lehetővé téve az egész üzemi áttekintéstől a részletes diagnosztikáig. Ez az átláthatóság gyorsabb problémák megoldását, jobb döntéseket és jobb működési ellenőrzést tesz lehetővé.

Paulaner: Maximális átlátszóság

Fedezze fel, hogyan használják mások a BRAUMAT® -t

Compañía Cervecerías Unidas | Szabványos sörfőzési automatizálási rendszer

A BRAUMAT® szabványosított sörfőzési automatizálási rendszert kínál alacsony teljes birtoklási költséggel. Nyitott architektúrája lehetővé teszi az üzemi csapatok vagy a helyi integrátorok egyszerű módosítását, csökkentve a karbantartási költségeket. A biztonságos távoli OT-hozzáférés és az egyszerűsített hálózatkezelés javítja a kapcsolatot, a kiberbiztonságot és a hálózati problémákra adott gyorsabb választ.

Gyakran ismételt kérdések

További források és kapcsolódó termékek