Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

anexio® Data and Information üzemelteti BN Automation

A BN Automation AG az automatizálás, adat- és információs technológia vezető megoldásszolgáltatója. Ezekben a technológiákban szerzett interdiszciplináris szakértelmünkkel és a magas szintű vertikális integrációval személyre szabott megoldásokat kínálunk a vízügyi, energetikai és ipari szektorban kihívást jelentő projektekhez.
Tapasztalt partnerként — és régóta fennálló Siemens Solution és ipari partnerként a víz-/szennyvíz területén — automatizálási megoldásokat hozunk létre a mindennapi élet számára, hozzájárulva a tiszta ivóvíz ellátásához, javítva a szennyvíztisztító telepek kibocsátási értékeit, növelve az erőművek hatékonyságát, valamint elősegítve az élelmiszerek biztonságos termelését. Az emberek és a természet javára.

Miért anexio® Adatok és információk - Adatok beszerzése, betekintések?

Az anexio® Data and Information egy hatékony megoldással bővíti a SIMATIC PCS neo működési adatok beszerzésére, feldolgozására, tárolására és megjelenítésére.

Főbb előnyök: valós idejű monitorozás, adatvezérelt döntések, azonnali folyamatoptimalizálás, méretezhetőség és költségek csökkentése a nagyobb hatékonyság révén — valamint egyszerűsített jelentéstételi és ellenőrzési menedzsment.

anexio® — minden információ kéznél

Előnyök

  • Valós idejű felügyelet: A működési adatok folyamatos rögzítése és elemzése az eltérések azonnali észlelése érdekében, lehetővé téve a folyamatok optimalizálását és a hatékonyság növelését a helyszínen.
  • Adatvezérelt döntéshozatal: Az interaktív irányítópultok és az élő elemzések gyorsan mélyreható betekintést nyújtanak, lehetővé téve a pontos, megalapozott döntések haladéktalan meghozatalát.
  • Automatizált folyamatoptimalizálás: Használja ki a valós idejű adatokat a munkafolyamatok automatizálásához, a szűk görcsök kiküszöböléséhez és a műveletek folyamatos finomításához a maximális áteresztőképesség érdekében.
  • Méretezhető integráció: Zökkenőmentesen integrálható a meglévő automatizálási területekbe, és alkalmazkodik a változó folyamatkövetelményekhez, biztosítva a jövőbiztos skálázhatóságot.
  • Compliance és jelentéstétel: A szabványoknak megfelelő jelentéseket automatikusan generál (ISO 50001, DWA‑M 260), hogy minimális erőfeszítéssel teljesítse a szabályozási és követelményeket.

Kiemelt adottságok

Case Study

Víztisztító telep

Digitális műveletek a Schloß Holte vízműveknél

Az anexio®, a Schloß Holte-Stukenbrock önkormányzati segédprogramja digitalizálta az adatgyűjtést és karbantartást, így nagyobb átláthatóságot, hatékonyságot és előírásoknak való megfelelést érve el.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Nincs támogatás az Internet Explorer ≤11 számára

Edge, Chrome, Firefox, Safari (legújabb verziók) támogatott

Legalább 4 VCPU és 32 GB RAM szükséges

10 GB-os tárhely az anexio® számára

1 TB tárhely az anexio® DB-hez

Asztali üzemmód kötelező minden rendszerhez

10 GB tárhely az anexio® szoftverhez