Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

BIM4FM üzemelteti BIM Facility

A BIM Facility AG a meglévő infrastruktúrákból és épületekből származó eszközinformációk és digitális ikeradatok rögzítésére specializálódott. A legújabb szkennelési, drón- és felmérési technológiákat használják a valóság mérésére, és ezeket az adatokat mesterséges intelligenciával, valamint a 3D modellek (Scan2BIM) és dokumentumok szolgáltatásaként konvertálják és karbantartják. Gondoskodnak arról, hogy az ingatlan- és üzemtulajdonosok döntő és tényleges digitális ikeradatokkal mindig kéznél legyenek, és javítsák az eszközök értékét és megtakarítsák a működési költségeket. A BIM Facility AG a Geoterra Group leányvállalata, amely körülbelül 630 alkalmazottat foglalkoztató mérnöki és földmérő cég.

Miért Szolgáltatás a digitális ikrek létrehozására és fenntartására ?

Javítsa a gyártási kapacitást 200% -kal, a termelékenységet 20% -kal, és 20% -kal csökkentse az energiafogyasztást a megbízható és mindig tényleges digitális ikerrel kéznél. A BIM Facility AG egy speciális tanácsadó csapattal segít az adatok leírásában olyan nemzetközi szabványok alapján, mint például a Building Smart és az ISO, és segít a helyes megrendelésben, valamint az X-épület és az Ecodomus környezetbe való eljuttatásában.

22508.01 BÁZEL WOLF AREAL_01_04_Global.jpg

Előnyök

  • Növelje a gyártási kapacitást 200% -kal
  • 20% -kal növelje a termelékenységet
  • 20% -kal csökkentse az energiafogyasztást
  • Legyen kéznél egy megbízható és mindig tényleges digitális iker
  • A piacra jutás ideje 30% -kal nő, mert a stratégiai döntéseket pillanatok alatt hozzák meg
  • Tervezze és építse meg nagyon hatékonyan, amikor az adatok visszaáramlanak a menedzsment rendszerek

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek