Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Service for safety cabinets üzemelteti Berner International

Mi vagyunk a Berner International - egy tulajdonos által irányított vállalkozás, amely Németországban székhellyel rendelkezik. Több mint 40 éve vagyunk az Ön kompetens partnere a gyógyszeripari és biotechnológiai védelmi rendszerekben. A cég alapítása óta folyamatosan fejlesztettük és bővítettük termékeinket és szolgáltatásainkat. A biztonsági szekrények, mint alapvető kompetenciánk mellett az egyéni védőeszközök, fogyóeszközök és a LEAC-on keresztüli képzések ma már üzleti tevékenységünk szerves részét képezik.

Biztonsági szekrények széles választékát kínáljuk, amelyek optimális személyi, termék- és átviteli védelmet biztosítanak a tisztatér laboratóriumokban. Ezek a szekrények elengedhetetlenek a citosztatikumok aszeptikus előállításához, parenterális szerekhez és a mikrobiológiai anyagok kezeléséhez.

Miért Biztonsági szekrények tesztelése, karbantartása és javítása?

A biztonsági szekrények és LAF-ek (szinte minden gyártó) szervizelése alapvető kompetenciánk.

A munkapad rendszeres tesztelése az egyetlen módja annak, hogy biztosítsa a biztonságot és a funkcionalitást, valamint megfeleljen a jogi követelményeknek! A relevanciától és a megállapodástól függően a DIN 12980, DIN EN 12469, VDI 2083 ff. és DIN EN ISO 14644 ff. szabványoknak megfelelően üzembe helyezést és rutinvizsgálatokat végezünk Önnek.

Természetesen átfogó dokumentációt kap minden teszthez.

Semmilyen válasz nem maradt fenn

Előnyök

  • Telepítés, tesztelés, karbantartás és javítás: Biztonsági szekrények citosztatikumokhoz
    Mikrobiológiai biztonsági szekrények
    Termékvédelmi biztonsági szekrények
    LAF (LaminarAirflow) eszközök
    Izolátorok
  • Szolgáltatás saját és harmadik féltől származó szekrények számára
  • Egy partner minden munkapadhoz és szellőztetéshez
  • Speciális telepítés nehezen hozzáférhető laboratóriumokban
  • Csatlakozás a kipufogólevegő rendszere

Kiemelt adottságok