Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Cleanroom Qualification üzemelteti Berner International

Mi vagyunk a Berner International - egy tulajdonos által irányított vállalkozás, amely Németországban székhellyel rendelkezik. Több mint 40 éve vagyunk az Ön kompetens partnere a gyógyszeripari és biotechnológiai védelmi rendszerekben. A cég alapítása óta folyamatosan fejlesztettük és bővítettük termékeinket és szolgáltatásainkat. A biztonsági szekrények, mint alapvető kompetenciánk mellett az egyéni védőeszközök, fogyóeszközök és a LEAC-on keresztüli képzések ma már üzleti tevékenységünk szerves részét képezik.

Biztonsági szekrények széles választékát kínáljuk, amelyek optimális személyi, termék- és átviteli védelmet biztosítanak a tisztatér laboratóriumokban. Ezek a szekrények elengedhetetlenek a citosztatikumok aszeptikus előállításához, parenterális szerekhez és a mikrobiológiai anyagok kezeléséhez.

Miért A tiszta helyiségek minősítése GMP és ISO szerint?

Professzionális támogatást kínálunk Önnek minden GMP és ISO intézkedéssel a tisztatér minősítése területén. Az EU GMP 1. mellékletének és EK-irányelveinek, a VDI 2083, az ISO 14644 és a DIN 1946-4 követelményeinek való megfeleléssel biztosítjuk, hogy létesítményei megfeleljenek a legmagasabb követelményeknek.
Támogatjuk Önt képesítési tervének elkészítésében vagy felülvizsgálatában a jelenlegi szabványoknak és irányelveknek megfelelően. Tisztatermében is elvégzünk méréseket, valamint részletes dokumentációt készítünk belső és külső auditokhoz egyaránt.
Mindig készen állunk arra, hogy megválaszoljunk a tisztatér minősítésével kapcsolatos kérdéseire. Velünk van egy partnerünk, aki a biztonsági szekrények és izolátorok szervizelése mellett tisztatér területének minden aspektusát is gondoskodik.
Együtt magas szintű minőséget és teljesítményt fogunk elérni a biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében.

Semmilyen válasz nem maradt fenn

Előnyök

  • Egy érintkező biztonsági szekrényekhez, LAF-hez, szigetelőkhöz és minősítéshez
  • Kevesebb szervezeti és leállás a csomagolt megvalósítás miatt
  • Megbízható rendelkezésre állás tiszta helyiségekkel és biztonsági szekrényekkel kapcsolatos kérdésekre
  • A TÜV tanúsítvánnyal rendelkező szerviztechnikusok helyszíni ellenőrzéseket végez
  • Teljes és nyomon követhető dokumentáció

Kiemelt adottságok