Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Swiss LCDM Hub üzemelteti bbv Software Services

A mintegy 300 alkalmazottal rendelkező bbv Software Services az egyik vezető svájci szoftver- és tanácsadó cég. A termékvízióktól a digitális üzleti modellekig az egyéni szoftvermegoldásokig a bbv Software Services szereti a kihívást. A vállalat egy teljes körű szolgáltató, amely segít ügyfeleinek a helyes döntések meghozatalában és végrehajtásában egy összetett informatikai világban - a digitálisabb üzleti tevékenység, az egyedi digitális élmények és az innovatív szoftvertermékek felé.

Miért Az életciklus-adatkezelés platformja?

Swiss LCDM Hub mint központi adatközpont
A bbv kifejlesztette a Swiss LCDM Hub Hubot központi platformként az adatcserére a közös adatkörnyezetektől a létesítménykezelésig. A platform nemcsak a kétirányú adatok szinkronizálását segíti elő, hanem biztosítja a minőségirányítást is. Ez lehetővé teszi az épületek gyorsabb üzemeltetését és biztosítását, hogy a takarítás, a karbantartás és a változtatások naprakészek legyenek mind a létesítménymenedzsment, mind a BIM modellek (CDE) esetében.

Az épület digitális ikerje egyértelmű előnyökkel jár az épület későbbi életciklusában is — például létesítménygazdálkodásban, fenntarthatósági kérdésekben vagy változáskezelésben.

A Swiss LCDM Hub előnyei
A bbv által kifejlesztett „Swiss LCDM Hub” termék egy adatközpontú megoldás, amely félig automatizált, iteratív adatátvitelt tesz lehetővé a különböző forrásrendszerek és az Ön FM rendszere vagy más célrendszerek (pl. HIS/ERP) között.

Olyan adatközpont nélkül, mint például a Swiss LCDM Hub, gyakorlatilag lehetetlen...

- menedzsment
- vezérlés
- importálás

Életciklus-adatkezelés

Előnyök

  • Agilis adatátvitel az adatminőség elérése érdekében, akár 20% -os költségmegtakarítással
  • A minőségi szabályok hozzájárulnak az adatminőség növeléséhez, akár 50% -os adattisztítási időt takarítva meg.
  • Az építőipari dolgozók összekapcsolása az FM emberekkel, akár 10% -os költségmegtakarítás
  • A Swiss LCDM Hub az összes adatot (modell, IFC, strukturált és dokumentumok) szinkronban tart

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Ellátási lánc (IoT)

Rendszerek csatlakoztatása és integrálása alacsony/kód nélküli interfészekkel és jelentéstételekkel

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

Adatgyűjtés olyan rendszerekből, mint a közös adatkörnyezetek, BX LT, Big, Excel

Cél adatforrás, például FM hullámszoftver vagy más rendszerek, például KIS vagy ERP