Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

octoplant üzemelteti AUVESY-MDT

Az AMDT a globális piac és technológiai vezető az ipari automatizálás verziókészítési és biztonsági mentési megoldásainak terén. octoplant szoftverplatformjával a vállalat erős végpontkezeléssel biztosítja a termelési folyamatok automatizálását, ahol következetesen rögzíti és figyelemmel kíséri a konfigurációk, a programozás és a projektállapotok változásait a gyártás során. Ez minimalizálja a leállásokat, növeli a hatékonyságot, a minőséget és a biztonsági előírásokat, valamint megtakarítja a költségeket és az erőforrásokat. Az octoplant összekapcsolható a SIEMENS különböző automatizálási technológiáihoz, hogy további értéket biztosítson.

A cég székhelye Landauban, Pfalzban, Németországban található, további telephelyekkel az USA-ban és Kínában.

További információ: amdt.com

Miért Termelési ellenálló képesség?

Az Octoplant rugalmasan tartja működését azáltal, hogy automatikusan biztonsági másolatot készít az eszközkonfigurációktól. Függetlenül attól, hogy a megszakítás hardverhibából, emberi hibából vagy kibertámadásból fakad, a jelenlegi vagy jóváhagyott verziót minimális zavarok mellett visszaállíthatja — megőrizve az üzemidőt, biztosítva a megfelelőséget, és támogatja az üzemek és telephelyek működési folyamatosságát.

Octoplant szoftver funkciói

Előnyök

  • Az Octoplant leegyszerűsíti az automatizálási projektek változásvezérlésének kezelését azáltal, hogy teljes projekt-életciklus-változási részleteket és központi tárolást biztosít az összes verzióelőzményhez. Ez biztosítja az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, ésszerűsítve az automatizálási rendszerfrissítések kezelését.
  • Az Octoplant ellenőrzi, hogy a gépeken futó szoftver megfelel-e a tervezett verziónak. Ha váratlan változásokat észlel, riasztásokat küld, biztosítva a következetes működést és csökkentve az automatizálási folyamatok hibáinak kockázatát.
  • Az Octoplant automatikusan kivonja az eszközinformációkat az automatizálási projektekből, hogy naprakész listát nyújtson az automatizálási eszközökről, átláthatóságot teremtve, javítva az ellenőrzést és támogatva a hatékony életciklus-kezelést.
  • Az Octoplant automatikusan kivonja az eszközinformációkat az automatizálási projektekből, például az IP-ből, a sorozatszámból vagy a firmware-verzióból, hogy naprakész listát nyújtson az automatizálási eszközökről, átláthatóságot teremtve, javítva az irányítást és támogatja a hatékony életciklus-kezelést.

Kiemelt adottságok

Case Study

CERN HASZNÁLATI ESET

Az ősrobbanás a CERN-ben

A CERN az AMDT verzióvezérlő szoftverét használja a Nagy Hadronütköző (LHC) ipari vezérlőrendszer programjainak biztonsági mentésére és figyelemmel kísérésére, mintegy 500 alkatrész adatait kezelve.

Valós alkalmazások

Select...
autóipari megoldások

Folyamatos termelés meghajtása

Az autóiparban a leállás elmulasztott határidőket és elveszett bevételeket jelent. Az octoplant lehetővé teszi a gyártósorok biztonságát, a kockázatok csökkentését és a gyors helyreállítás biztosítását. Az eszközökön átívelő láthatósággal és az automatizált nyomon követéssel a műveletek következetesek és megfelelőek maradnak, méretezve a célok elérése érdekében.