Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Digital Factory Module: GATEWAY üzemelteti Autexis Control

Az Autexis vezető technológiai megoldások szolgáltatója, amely innovatív szoftverfejlesztési és automatizálási szolgáltatásokra szakosodott. A legmodernebb megoldások biztosítására összpontosítva az Autexis felhatalmazza a különböző iparágak gyártóvállalatait a műveletek egyszerűsítésére, a termelékenység növelésére és a digitális átalakulás ösztönzésére. A vállalat elkötelezett amellett, hogy személyre szabott megoldásokat hozzon létre, amelyek megfelelnek az egyes ügyfelek egyedi kihívásaival, kihasználva a fejlett technológiákat és az ipari szakértelmet mérhető eredmények elérése érdekében.

Miért Kiterjedt kompatibilitás és stabil teljesítmény?

Unod már a komplex rendszertájakat és a strukturálatlan üzletadatokat? Az Autexis GATEWAY DFP modulja összeköti a berendezéseket és rendszereket, összegyűjti és strukturálja adataikat további felhasználás céljából. A gyártásban széles körben elfogadott MQTT használatával minden közös rendszer könnyen integrálható — még képzett személyzet is. Felhőalapú architektúrája biztosítja a méretezhetőséget és a teljesítményt. MES nélkül használható, alacsony karbantartást és költséghatékonyságot kínál.

Jelentés, amely MQTT üzeneteket mutat.

Előnyök

  • Méretezhető és nagy teljesítményű, függetlenül a csatlakoztatott rendszerek számától
  • A berendezések és harmadik féltől származó rendszerek gyorsabb integrációja, ezáltal csökkentve a leállási időt
  • Az Edge Gateway gyorsítótárazása megakadályozza az adatvesztést csatlakozási problémák esetén
  • Gyors támogatás támogatási eset esetén az átjáró rendszerhez való hozzáférésnek köszönhetően

Kiemelt adottságok