Miért RFID, NFC és BLE kártyaolvasók?
RFID, NFC és BLE olvasóink négyzet alakú, oszlop- és kijelzőház változatban kaphatók, és használhatók belépés-vezérlésben, időrögzítésben, idő- és jelenlétben, valamint behatolási rendszerekben. Különböző változatok állnak rendelkezésre beltéri (IP54), kültéri (IP65), vandalizmus (IK10), valamint intercom (Siedle, Behnke stb.) és kapcsolórendszerekbe (Jung, Gira stb.) integrációkba. Az eszközöket soros adatvonalon (RS485) csatlakoztatják az ajtóvezérlőhöz, és titkosítva kommunikálnak a SecuCrypt® vagy OSDP™ V2 protokollon keresztül (opcionális egyéni kulccsal). Továbbá manipuláló érintkezővel vannak felszerelve. Az olvasók támogatják a 13,56 MHz-es MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant és HID iClass technológiákat. Opcionálisan használhatók a BLE és/vagy NFC-vel rendelkező Access mobilalkalmazásokhoz.