Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

RFID Card Readers (OEM) üzemelteti AUTEC

Az AUTEC hosszú távú partnere az SI számára a hozzáférés-ellenőrzés, az időrögzítés és a biztonsági rendszerek területén. Célja, hogy az Autec csatlakozzon ökoszisztémához, hogy a saját kínálatunkban már elérhető portfólióelemeket kiegészítse a márkájuk alatt értékesíthető portfólióelemekkel. Ide tartoznak például a helyszínen kezelt mobil hitelesítő adatok, a fejlett ajtóvezérlők és az RFID kártyaolvasók.<br/><br/>Az AUTEC együttműködik OEM partnerekkel, telepítőkkel és rendszerintegrátorokkal. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megfeleljenek a globális ügyfelek egyedi igényeire és igényeire, hogy személyre szabott megoldásokat kínáljanak. <br/><br/>Összességében az AUTEC nemcsak termékek és megoldások szolgáltatója, hanem partner az egyes koncepciók kidolgozásában és megvalósításában is.

Miért RFID, NFC és BLE kártyaolvasók?

RFID, NFC és BLE olvasóink négyzet alakú, oszlop- és kijelzőház változatban kaphatók, és használhatók belépés-vezérlésben, időrögzítésben, idő- és jelenlétben, valamint behatolási rendszerekben. Különböző változatok állnak rendelkezésre beltéri (IP54), kültéri (IP65), vandalizmus (IK10), valamint intercom (Siedle, Behnke stb.) és kapcsolórendszerekbe (Jung, Gira stb.) integrációkba. Az eszközöket soros adatvonalon (RS485) csatlakoztatják az ajtóvezérlőhöz, és titkosítva kommunikálnak a SecuCrypt® vagy OSDP™ V2 protokollon keresztül (opcionális egyéni kulccsal). Továbbá manipuláló érintkezővel vannak felszerelve. Az olvasók támogatják a 13,56 MHz-es MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant és HID iClass technológiákat. Opcionálisan használhatók a BLE és/vagy NFC-vel rendelkező Access mobilalkalmazásokhoz.

Fekete oszpó

Előnyök

  • Konfiguráció és firmware-frissítés szoftverrel (OSDP™ V2 és SecuCrypt®)
  • SAM aljzat speciális biztonsági követelményekhez (Secure Access Module)

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek