Miért Hatékonyság és biztonság javítása az egészségügyben?
Ennek a szolgáltatásnak a célja a klinikusok termelékenységének javítása, valamint a technikusok és a klinikai személyzet biztonságának javítása. Ez a szolgáltatás a Siemens Desigo CC BMS és az Ascom Ofelia szoftver integrációján alapul a Modbus TCP/IP protokollon keresztül; valójában lehetővé válik az adatok egyszerű elemzése a folyamatos fejlesztések lehetővé tétele érdekében. Az Ascom Ofelia egy új generációs vállalati riasztáskezelő szoftver, amely DECT/Wi-Fi terminálokon vagy robusztus és fertőtlenítésre kész Android okostelefonon (Ascom Myco 4) segítségével képes kezelni a Sinteso tűzérzékelő rendszer, a Desigo PXC vezérlők, az Ascom Teligence nővérek hívásrendszere által generált Security és technológiai riasztások áramlását, valamint az érdeklődési pontra irányuló navigációs térképek segítségével, vagyonkövetéshez stb...
Előnyök
- A személyzet termelékenységének növelése és a működési költségek csökkentése
- Védje az embereket (klinikai személyzet, technikusok stb.)
- A klinikai személyzet megtartásának növelése és az új tehetségek megszerzése
Kiemelt adottságok
A személyzet napi tevékenységeinek irányításának optimalizálása
A klinikai személyzettel szembeni agresszió földrajzi elhelyezkedése az időben történő beavatkozás kiváltása érdekében
Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése
További információk és források
Feltételek
Desigo CC & BlueGPS