Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Surgical Room Efficiency (SRE) üzemelteti Ascom UMS Srl Unipersonale

50 éves tapasztalattal és világszerte több mint 80 000 telepítéssel rendelkező Ascom megoldásokat és rendszereket kínál világszerte a mobil munkafolyamatok optimalizálására különböző ágazatokban: egészségügy, ipar, logisztika, kiskereskedelem és vendéglátás területén. Valójában az Ascom lehetővé teszi az egész szervezet termelékenységének és biztonságának javítását a rendkívül kritikus munkakörnyezetek széles és heterogén megoldásainak köszönhetően, proaktív megközelítéssel az egyes ügyfelek jellemzőihez és sajátosságaihoz. Ascom: olyan partner, amely képes professzionalizmust, kompetenciát és megbízhatóságot kínálni.

Miért Megoldás a sebészeti helyiségek hatékonysága és biztonsága érdekében?

A szolgáltatás célja a klinikai személyzet termelékenységének, a sebészeti folyamatok hatékonyságának, a klinikai személyzet és a betegbiztonság, valamint az energiahatékonyság javítása. A teljes műtét időtartamára vonatkozóan ez a szolgáltatás az Ascom Digistat Sebészeti Információs Rendszerből (klinikai munkafolyamat-szoftverek átfogó csomagja) és a következőkből származó egyező adatokon alapul:

a) személyek és eszközök beltéri pozicionálása a BlueGPS
b) vegyi és részecskeszennyezési intézkedések az Airnova EDO2000 segítségével
c) környezeti mérések (hőmérséklet, relatív páratartalom, nyomáskülönbség, légáramlási sebesség és óránkénti levegőváltozások száma) a Desigo CC segítségével

Ez a megoldás kezeli az összes sebészeti utat, kezdve a beteg beérkezésétől a sebészeti helyiségbe való beérkezésétől és a beteg intenzív vagy szubintenzív kritikus osztályba vagy a fekvőbeteg-helyiségbe történő megérkezésétől kezdve.

Előnyök

  • A személyzet termelékenységének növelése és a működési költségek csökkentése
  • Védje az embereket (betegeket, sebészeti személyzetet stb.)
  • Fenntartható működés: legyen energiahatékony

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése