Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

antrumX üzemelteti Antrum

Az Antrum forradalmi megközelítést kínál a DCV számára, amely központi levegőfelügyeletet alkalmaz, hogy szükség esetén biztosítsa a csúcslégáramlást, és energiát takarít meg, ha nincs. Soha nem volt ilyen egyszerű egyensúlyba hozni a biztonságot és az energiamegtakarítást — és még inkább kifizetődő a teljesítmény szempontjából.

Miért Központosított légáramlás-ellenőrzés a biztonság és az energiamegtakarítás érdekében?

A levegőcsere kritikus fontosságú az épület egészsége és biztonsága szempontjából. Az energiahatékonyság elengedhetetlen a végeredmény szempontjából. Az Antrummal nem kell választania közöttük. Központosított légfelügyeleti rendszerünk maximális légáramlást biztosít, amikor szükség van rá, és energiát takarít meg, ha nincs — egyetlen eszközzel több szennyeződést figyelhet akár 15 helyiségben, és összehasonlítja őket egy referenciacsatornával a valódi differenciálszabályozás érdekében.

Előnyök

  • Továbbfejlesztett biztonság: Javítja a biztonságot azáltal, hogy közvetlenül mérjük a helyiségben lévő szennyeződéseket és elkülönítjük azokat a levegőben lévő Az Antrum automatikusan figyelmezteti a BMS-t a küszöbértékek túllépésekor, lehetővé téve az optimalizált szellőzést, amely csökkenti az expozíciós kockázatot és megakadályozza a felhalmozódást/szennyező anyagok
  • Energiamegtakarítás: Számos kutatási létesítmény minimális kétéves megtérülést ér el az Antrum segítségével. A felesleges szellőzés csökkentésével a létesítmények kevesebb energiát használnak, és jelentősen csökkentik az üvegházhatást okozó
  • Egyszerűsített karbantartás: Az Antrum 20 év alatt 45— 60% -kal csökkenti a teljes birtoklási költséget. Megoldásunk a hagyományos falra szerelhető érzékelőkhöz szükséges eszközök 6% -át használja fel, egy mozgó alkatrészt használ, és akár 16 tér kalibrálását is lehetővé teszi 60 másodperc alatt, ami jelentősen leegyszerűsíti a karbantartást.
  • Tőkeköltségcsökkentés: Az Antrum kiváló teljesítményt nyújt a versenyképes megoldások költségeinek 50% -ával. Ezenkívül lehetővé teszi a laboratóriumi kipufogógáz-sokféleséget, segítve a végfelhasználókat a mechanikai berendezések kezdeti tőkeköltségének
  • Jobb döntéshozatal: Az Antrum lehetővé teszi a szellőztetési adatok egyértelmű megjelenítését és értelmezését azáltal, hogy a komplex szellőztetési információkat alkalmazható betekintéssé alakítja, amelyek lehetővé teszik a létesítmények csapatainak a biztonság és az energiamegtakarítás

Kiemelt adottságok

Case Study

Laboratóriumban dolgozó tudós

Az Orvosbiológiai Kutatócég együttműködik az Antrummal

Egy vezető orvosbiológiai kutatócég bérlőjavítási projektet hajtott végre egy meglévő kaliforniai élettudományi épületben, és meg kellett felelnie az állam Energiaügyi Kódexének, 24. címének.

Valós alkalmazások

Select...

Igényszabályozó szellőzés a gyógyszergyártásban

Egy új befejező központ részeként a vállalat az AntrumX® -t VAV laboratóriumi vezérlőrendszerével telepítette a kritikus helyeken. Az AntrumEye® készülékkel párosítva a rendszer 10 000 négyzetmétert figyelt, valós idejű levegőminőségi adatokat szolgáltatott, és 40% -kal csökkentette a szellőztetési igényt a biztonság veszélyeztetése nélkül.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források