Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT üzemelteti AG Solution

Fontos szereplők vagyunk Európában különböző iparágakban, mint például a gyógyszeripar, élelmiszer- és ital, zöld energia, ömlesztett tárolás, vízkezelés és hulladékkezelés.<br/>Hozzáadott értéket teremtünk azáltal, hogy megoldásokat valósítunk meg az ipari vállalatok számára, lehetővé téve számukra a működési kiválóság elérését. Támogatjuk őket hosszú távú partnerségekben, tudást és tapasztalatot biztosítva automatizálási és digitalizációs igényeik kielégítésére.

Miért Méretezhető vezérlőrendszer és Digital Twin?

A Siemensszel együtt biztosítjuk ügyfeleink hatékony és zökkenőmentes módon a folyamatvezérlés következő lépését. A SIMATIC PCS neo rendszerbe integrált szimulációs platform használatával létrehozhatjuk a folyamat Digital Twin ikerjét. Az üzemeltetőket különböző forgatókönyvek szimulálásával képezik, anélkül, hogy befolyásolnák a valódi gyártási folyamatot. Az AG Solution a Neo rendszer egyik úttörője, mint az első integrátor a világon és a gyógyszeriparban.

„A SIMATIC PCS neo vezérlő szoftver bevezetése lehetővé teszi számunkra, hogy első kézből megismerjük a rendszert” — mondta Juan Palma, az AG Solution Group regionális folyamatautomatizálási vezetője. „Ez óriási előnyt jelent számunkra, mivel mi vagyunk az első integrátorok a világon, akik képzettek és tapasztalattal rendelkezünk az új Siemens vezérlőrendszerrel kapcsolatban” - tette hozzá.

Előnyök

  • Jobb használhatóság, együttműködés, mérnöki integráció, hiperkapcsolat
  • Simit: 50% -kal gyorsabb, mint a hagyományos migrációk 80% időmegtakarítás az üzembe helyezés során
  • Kevesebb leállás/kockázat offline optimalizálási teszteléssel és üzemeltetői képzésekkel

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése