Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Glass temperature measurement for precision process control üzemelteti ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Az Advanced Energy segít az ügyfeleknek energiahatékonyabbá tenni alkalmazásaikat, csökkenteni szén-dioxid-lábnyomukat hatékony energiamegoldásokkal és optimalizálni az általános energiafogyasztást. Az Advanced Energy átfogó hardverkínálata (tápegység, vezérlés és mérési megoldások) szoftvermegoldásokat is tartalmaz a gyártási folyamatok optimalizálására, a prediktív karbantartásra és az ellenintézkedésekre, beleértve a magasabb szintű folyamatvezérlő szoftverrel való integrációt is.

Miért Precíziós üveg hőmérsékletmérés?

Az Impac IN 6/78 sorozat pontos érintésmentes hőmérsékletmérést biztosít az üveggyártási folyamatokhoz. A kihívást jelentő környezetekhez tervezve segít a gyártóknak a folyamatszabályozás javításában, a termékminőség fenntartásában, az energiafelhasználás optimalizálásában és a folyamatos termelés támogatásában a megbízható hőmérséklet-ellenőrzés révén.

Fejlett energia Impac IN 6/78

Előnyök

  • Megbízható hőmérséklet-szabályozás
    A pontos hőmérsékletmérések segítik a kezelőket az optimális folyamatfeltételek fenntartásában és a termék konzisztenciájának támogatásában.
  • Továbbfejlesztett termékminőség
    A megbízható hőadatok segítenek csökkenteni a folyamatok változékonyságát és támogatják a következetes üveggyártási eredményeket.
  • Fokozott folyamathatékonyság
    A folyamatos hőmérséklet-ellenőrzés lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy optimalizálják a gyártási folyamatokat és javítsák

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Üvegfolyamat vezérlés

Egy üveggyártó bevezette az IN 6/78 sorozatot a folyamathőmérséklet valós idejű monitorozására. A pontos hőmérsékletmérés javította a folyamatszabályozást, támogatta a termékminőséget és segített fenntartani a stabil gyártási feltételeket.