Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Continuous thermal imaging for process monitoring üzemelteti ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Az Advanced Energy segít az ügyfeleknek energiahatékonyabbá tenni alkalmazásaikat, csökkenteni szén-dioxid-lábnyomukat hatékony energiamegoldásokkal és optimalizálni az általános energiafogyasztást. Az Advanced Energy átfogó hardverkínálata (tápegység, vezérlés és mérési megoldások) szoftvermegoldásokat is tartalmaz a gyártási folyamatok optimalizálására, a prediktív karbantartásra és az ellenintézkedésekre, beleértve a magasabb szintű folyamatvezérlő szoftverrel való integrációt is.

Miért Continuous thermal imaging for process monitoring?

Az MCL640 hőképalkotó rendszer folyamatos hőmérséklet-ellenőrzést biztosít széles folyamatterületeken, segítve a gyártókat a hőmérsékleti változások azonosításában, a folyamat láthatóságának javításában és a termék minőségének fenntartásában. A valós idejű hőadatok támogatják a folyamatok optimalizálását, a fokozott működési tudatosságot és a következetesebb termelést.

Mikron MCS640

Előnyök

  • Továbbfejlesztett folyamatláthatóság
    Valós időben figyelje a hőmérséklet eloszlását a kritikus folyamatterületeken. A folyamatos hőképalkotás segít a kezelőknek azonosítani a változásokat és megalapozott folyamatdöntéseket hozni
  • Továbbfejlesztett termékminőség
    Felismerje a hőmérséklet-változásokat, amelyek befolyásolhatják a termék konzisztenciáját és a folyamat eredményeit. A jobb felügyelet támogatja a stabilabb gyártási feltételeket.
  • Optimalizált folyamatteljesítmény
    A valós idejű hőadatok gyorsabban reagálnak a folyamatváltozásokra, hozzájárulva a működési hatékonyság és a termelés következetességének javítása

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Az üveg hőegyenletességének javítása

Egy üveggyártó az MCL640 hőképalkotást használt a hőmérséklet eloszlásának figyelemmel kísérésére egy kritikus folyamatban. A folyamatos hőláthatóság segített azonosítani a hőmérséklet-változásokat, javítani a folyamatszabályozást és támogatni a termék minőségét.