Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Process Device Library üzemelteti Actemium Schweiz

Az Actemium Schweiz AG egy innovatív vállalat, amely fenntartható és hatékonyan automatizálja az ipari folyamatokat, és támogatja ügyfeleit hatékonyságuk bővítésében. A vállalat innovatív megoldásokat tervez, telepít és tart fenn az elektromos, automatizálási és informatikai technológiák területén a hálózatba kötött ipari és folyamatautomatizáláshoz, valamint a robotika, a folyamat- és a rendszertervezés területén. Az Actemium optimalizálja a projektmenedzsmentet is: intelligens tervezést, hatékony megvalósítást és holisztikus struktúrát.

Miért PDL?

A Process Device Library egy iparágat átívelő PLC-könyvtár. Automatizálási és folyamatvezérlő rendszerek létrehozására szolgál olyan területeken, mint a fűtés, a szellőzés, a légkondicionálás (HVAC), a feldolgozóipar, az élettudomány és az élelmiszer.


A PDL-t a TIA Portal számára fejlesztették ki S7-1500 és ET200 SP vezérlőkkel. A mellékelt 7. lépés könyvtár tartalmazza a folyamatipar és az épületautomatizálás összes I&C funkcióját. Az energiatechnológiai rendszerekhez való kapcsolat is integrálva van. Az alapvető funkció az összetevők automatikus megjelenítése az S7 programkódból. Ami a jövő jövőképének hangzik, már kidolgozták svájci és németországi automatizálási szakértőink. Az új Process Device Library nemcsak szabványosított „megjelenést és érzést” biztosít, hanem támogatja a HMI és SCADA megoldások automatizált generálását is.

Előnyök

  • Felhasználói élmény, Mérnöki hatékonyság, Iparágok közötti, Könnyen megtervezhető
  • Jellemzők, Karbantartás és üzembe helyezés, Szabványosított eszközök, Industrie 4.0 Ready

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek