Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SINUMERIK CNC Robotics?

A CNC-vezérelt robotika intelligensebb utat tesz lehetővé az automatizáláshoz. Egyetlen SINUMERIK platform csökkenti a mérnöki erőfeszítéseket, egyszerűsíti az integrációt és kiküszöböli a több rendszerrel való munka súrlódását. Ez stabil interfészeket, könnyebb üzembe helyezést és kiszámítható teljesítményt jelent a teljes robot munkaterületén. Nagyobb gépek rendelkezésre állását, következetesebb minőséget és munkafolyamatokat biztosít, amelyeket a meglévő CNC-képzett szakértők könnyen kezelhetnek.

Ismerje meg a SINUMERIK szerszámgép-robotot

A CNC Robotics élvonalában áll a SINUMERIK szerszámgép robot (MTR) — a világ legpontosabb megmunkáló robotja. Az MTR egyesíti a forradalmi hajtás-koncepciót a fejlett SINUMERIK mozgásvezérléssel. Ez az áttörés lehetővé teszi a nagy erősségű alkalmazásokat, beleértve az acélmegmunkálást is, megvalósíthatóvá teszi a robotcellában.

Áttörő teljesítmény

Az abszolút pályapontosság több mint 200%-kal javult, a termelékenység pedig akár 40%-kal növelhető.

Nagyobb merevség

A teljes munkaterületen nagyobb dinamikus merevség teszi lehetővé a nagy folyamaterőkkel járó, igényes acélmegmunkálási feladatokat.

Bővített alkalmazási területek

A nagy pontosságot igénylő alkalmazási esetek – folyamaterők nélkül is – mint például az additív gyártás (AMF), a tintasugaras nyomtatás, a lézeres és a vízsugaras vágás, szintén profitálnak ezekből az eredményekből.

Kiemelt képességek

Discover how others use CNC Robotics

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások felfedezése

Fontos hivatkozások

Szállítási engedély | SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control

Fedezze fel a kapcsolódó termékeket