Digitalizáció a sport- és játékipar számára
20% Csökkentett fejlesztési idő
Korszerűsítse a sportcikkek tervezési és prototípuskészítési folyamatait fejlett szimulációval, lehetővé téve a gyorsabb fejlesztést és az optimalizált terveket az innovatív termékek piacra hozatalához. (Rurok Industries)
70% Időmegtakarítás a termelésben
Csökkentse a gyártási időt és egyszerűen hozhat létre egyedi termékváltozatokat a fejlett szimulációval, egyszerűsítve a sportfelszerelések gyártását és lehetővé téve az egyéni ügyfelek igényeihez való gyorsabb alkalmazkodását. (Stöckli Swiss Sport)
50% Csökkentett elemzési idő
Optimalizálja a tesztelési folyamatokat és gyorsítsa fel az adatelemzést fejlett szimulációval, támogatva a hatékony sportcikkek gyártását és tesztelési munkafolyamatait. (SZÖRNYŰ)
Vezesse a piacot intelligensebb, gyorsabb termeléssel
Korszerűsítse fogyasztói terméktervezési folyamatait az összes tudományág és érdekelt fél korai integrálásával, lehetővé téve a zökkenőmentes termék- és gyártási tervezést. Alkalmazza a szimulációt a virtuális validáláshoz és optimalizáláshoz a termelés növelése és az innováció felgyorsítása érdekében.
- A karbantartási költségek csökkentése
- Rövidítse le a felgyorsítási időt
- Az elemzési számítási idő csökkentése
A rövid életciklusok és a bővülő SKU-k okosabb munkamódszereket igényelnek. Egy digitális gerincnek köszönhetően a csapatok kezelik a komplexitást, biztosítják a márkák minőségét, és gyorsabban hozzák piacra a termékeket.
- Csökkentse a termékfejlesztési időt
- Költségek csökkentése
- Hatékonyság a termékadatok keresésében
Használja ki az integrált SCM szoftvermegoldást az egyszerű, érzékeny és biztonságos beszállítói menedzsment rendszer létrehozásához. Koordinálja a folyamatokat és ösztönzi a beszállítók korai bevonását a termék életciklusának minden szakaszában.
- Szállítók, beszállítói adatok és szállított alkatrészek kezelése
- Partnerek vagy beszállítók integrálása PLM környezetbe
- Biztosítsa a teljes ellátási láncban való láthatóságot
- Az ellátási lánc kockázatainak azonosítása és mérséklése
Személyre szabott fogyasztói igények kielégítése bárhol,
Digitálisan átalakítsa a sportcikkek gyártását és a játékgyártást a tervezés, a gyártás és az életciklus-menedzsment zökkenőmentes integrálásával. Használja ki a fejlett eszközöket a piacra jutás felgyorsításához, az együttműködés fokozásához és innovatív, fenntartható termékek szállításához, amelyek új szabványokat állítanak fel a sporttermékek tervezésében, teljesítményében és minőségében.

Callaway Golf

Leading golf club manufacturer accelerates design and prototyping
Vállalat:Callaway Golf
Iparág:Consumer products & retail
Helyszín:Carlsbad, CA, United States
Siemens szoftver:NX, Teamcenter