Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Valós alkalmazás

Biztonságosabb és hatékonyabb egészségügyi csapatok támogatása

Védje az ápoló csapatokat, és adjon nekik több időt a betegeknek a személyzeti biztonsági technológiák, az RTLS és a munkafolyamat automatizálása révén.

Egészségügyi személyzet tapasztalata

Kihívás

Az egészségügyi intézményekben növekszik a munkahelyi erőszak és a személyzeti kényszerítő események, miközben a személyzeti hiány és a növekvő ellátási igény továbbra is megterheli a klinikai csapatokat. Az ápolók jelentős időt töltenek felszerelések keresésével, ágyak, szobák és menetrendek koordinálásával, csökkentve a közvetlen betegellátásra rendelkezésre álló időt. Az egészségügyi szervezeteknek olyan megoldásokra van szükségük, amelyek javítják a személyzet biztonságát, miközben csökkentik a működési hatékonyságot.

Megoldás

A hordható és rögzített pánikgombok valós idejű helykövetéssel kombinálva segítik a személyzet védelmét azáltal, hogy gyorsabb, helymeghatározó választ tesznek lehetővé a biztonsági eseményekre. A valós idejű ágykezelés, az eszközkövetés és az integrált ütemezés csökkenti a klinikai időt igénylő kézi koordinációt. Az eredmény egy biztonságosabb, produktívabb egészségügyi környezet, amely lehetővé teszi a személyzet számára, hogy a betegellátásra összpontosítsanak.

Segítségjelzés, diszkréten

Hagyja, hogy a személyzet diszkréten segítséget hívjon hordható vagy rögzített pánikgombokkal, bárhol is legyen.

Keresse meg az eseményt, nem csak a riasztást

Az RTLS segítségével határozza meg a vészhelyzeti riasztás pontos helyét, hogy közvetlenül irányítsa a válaszadókat.

Azonosítsa a kockázatot az ismétlés előtt

Az eseménynaplózás és elemzés segítségével azonosíthatja a trendeket, a magas kockázatú helyeket és a megelőzési lehetőségeket.

Hagyd abba a keresést, kezdj el gondoskodni

Valós időben kövesse nyomon az orvosi berendezéseket és eszközöket, hogy szükség esetén kritikus elemek elérhetők legyenek.

Kezelje az ágyakat telefonhívások nélkül

Szerezzen be egy valós idejű kórházi ágykezelő rendszert foglaltsággal és készenléti állapottal a késések csökkentése és a kézi koordináció csökkentése érdekében.

Tekintse meg a beteg áramlását, mielőtt szűk metszés lenne

Használja a betegáramlási és áteresztőképességi elemzést az egységek átadásának és kapacitásának optimalizálásához.

Ajánlott megoldási területek

Hogyan kezdjünk el a személyzeti tapasztalattal

Select...

Védje a személyzetet a biztonsági incidensekre adott gyors, helymeghatározó válasz révén

Adja meg a személyzetnek diszkrét módját a segítségkérésre, és tegyen lehetővé a gyors, helymeghatározó választ, amikor ez a legfontosabb.

  • Hordható és rögzített pánikgombok (jelvények, zsinórok, falra vagy íróasztal alatti), amelyek lehetővé teszik a személyzet számára, hogy diszkréten jelezze a segítségért
  • Valós idejű helykövetés (RTLS) a vészhelyzeti riasztás pontos helyének pontos meghatározásához és a válaszadóknak közvetlenül az eseményre irányításához
  • Azonnali riasztási eszkaláció a biztonság csapatok számára kontextuális információkkal, beleértve a helyet és a riasztás típusát
  • Automatizált válaszmunkafolyamatok a biztonság, klinikai vezetők és reagálócsoportok közötti koordináció felgyorsításához
  • Eseménynaplózás és elemzés a trendek, a magas kockázatú helyek és a megelőzés lehetőségeinek azonosítása érdekében

Ügyfél kihívás

Az egészségügyi intézményekben egyre növekszik a munkahelyi erőszak és a személyzet erőszakos eseményei, az ápolók közel 80% -a tapasztal verbális vagy fizikai erőszakot a munkahelyen. a korlátozott láthatóság késleltetheti a reagálást és növeli a biztonsági kockázatokat.

Főbb előnyök

  • Diszkrét személyzeti figyelmeztetések gyorsabb helymeghatározási válaszokkal
  • Bővített biztonság lefedettség az ápolási környezetben
  • Jobb személyzet védelme a munkafolyamatok vagy a betegellátás megzavarása nélkül

KPI-k

  • Ideje megtalálni és reagálni a kényszerriasztásokra
  • A személyzet kényszerítő incidensének aránya
  • Pánikgombos területek lefedettsége

Adjon több időt az ápoló csapatoknak a legfontosabb dolgokra

A személyzet védelme és a működési terhek csökkentése elengedhetetlen a jobb betegellátás biztosításához. A hordható kényszerfigyelmeztető rendszerektől és a helymeghatározó reagálástól az ágykezelésig, a vagyonkövetésig és a betegáramlás optimalizálásáig szakértőink segíthetnek biztonságosabb munkahely és hatékonyabb gondozási környezet megteremtésében. Határozzuk meg az ellátási csapatok támogatásának módjait, miközben javítsuk a beteg tapasztalatait.