Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Élelmiszer- és italgyártás illusztrációja.
VALÓS ALKALMAZÁS

Energiaátláthatóság az élelmiszer- és italgyártásban

Növelje a hatékonyságot, optimalizálja az erőforrásokat és csökkentse a költségeket az energiaigényes élelmiszer- és italgyártásban a Siemens energiafogyasztási felügyeleti rendszereivel. Erősítse csapatát energiatátláthatósággal, vizualizációs és kezelési eszközökkel, amelyek nyomon követhetik és javítsák energiahatékonyságát.

Loading application...

Szabadítsa fel energiapotenciálját

A graphic showing energy consumption monitoring with a software interface displaying energy transparency.

Kihívás

Az energia és az ellátás ára emelkedésével optimalizálnia kell az erőforrás-felhasználást. A megfelelő eszközökre van szüksége az értelmes energiahatékonysági mutatók (EPI-k) létrehozásához, értékes betekintések kivonásához, hatékony termelési ütemtervek összeállításához és az energiafogyasztás hatásának elemzéséhez.

Megoldás

Megoldásunk összegyűjti és egyesíti a gép-, gyártási és folyamatadatokat, majd feltérképezi azokat az egyes gyártási és folyamatlépésekre, és előrejelzéseket tesz a jövőre vonatkozóan.

Szabadítsa fel energiapotenciálját

A Siemens energiamoldásaival részletesen megjelenítheti folyamataiban az energiaáramlásokat és fogyasztási értékeket, hozzárendelheti azokat az érintett fogyasztókhoz vagy költségközpontokhoz, és meghatározhatja, miért történtek változások, segítve a következőket:

  • Összekapcsolja az energiagazdálkodást az
  • Az erőforrások felhasználásának vizualizálása és optimalizálása
  • Kerülje az energia szűk keresztmetszetét
  • Határozza meg a fejlesztési területeket
  • A fenntartható gyakorlatok ösztönzése
A graphic showing the benefits of energy consumption monitoring software with a focus on data visualization and analysis.
A műszerfalat ábrázoló ábra különböző energiafogyasztás-ellenőrzési mutatókkal és fokozott átláthatósággal.

Rugalmas és interoperábilis

Minden releváns adat peremrendszereken keresztül és felhőrendszereken keresztül kapcsolódik össze, ami nagy rugalmasságot, függetlenséget és interoperabilitást biztosít.

Az energiafogyasztás monitorozását és a hatékonyság figyelemmel kísérését mutató grafika az adatok vizualizálására és elemzésére összpontosítva.

Pontos előrejelzés

Elemezze az energiafogyasztás mozgatórugóit, és jósolja meg a jövőbeli mintákat a fogyasztási alapvonalak vagy a regressziós függvény számítások alapján.

Az energiafogyasztás felügyeletét bemutató grafika továbbfejlesztett nyomkövetési funkciókkal.

Továbbfejlesztett követés

Csoportosítsa, pufferelje és vizualizálja a különböző típusú energiaadatokat szabványosított módon, és nyomon kövesse a teljesítményt befolyásoló tényezőkkel kombinálva.

ESETTANULMÁNY

Coca-Cola

Energy consumption graph with cola bottle, comparing usage and social impact in a data visualization design.

A Coca-Cola fokozza az energiahatékonyságot

Eredmények: A Siemens energiagazdálkodási rendszerét használta az erőforrás-fogyasztás és nyereség részletes elemzésére:

  • Több mint 100 energiafogyasztási adatpontot kérdeztek percenként egyszer
  • Képes irányítópultok létrehozására és új jelentések generálására legalább egy óra alatt
  • A CO2-kibocsátás 50% -os csökkentése 2010 és 2019 között

Kérdése van?

Csevegjünk. Vegye fel a kapcsolatot, és segítünk kitalálni a legjobb indulási helyet.