Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással, angol nyelven jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Magas szintű szintézis és ellenőrzés

A Siemens magas szintű szintézis (HLS) és ellenőrzési (HLV) platformja javítja az ASIC és FPGA tervezési és ellenőrzési folyamatát a hagyományos RTL-hez képest. A C++ vagy a SystemC Catapult használata az egyedi HLV megoldások mellett kiváló minőségű eredményeket biztosít a teljesítmény, a teljesítmény és a terület szempontjából.

TRENDEK ÉS TECHNOLÓGIÁK

Az RTL tervezése és ellenőrzése túl lassú és drága

Az RTL termelékenysége, különösen az új és összetett értéknövelő blokkok esetében, megállt. A vezeték nélküli, 5G, AI/ML, autóipari vagy videó/képfeldolgozás szilíciumban előnyökkel járó új és újszerű architektúrák létrehozásának tervezési és ellenőrzési kihívásai nem teszik könnyebbé a tervezőcsapatok életét.

Építészeti kutatás

A hardver korlátozott lesz a rendszer teljesítménye? A megfelelő alapvető memóriaarchitektúrát választotta? Vagy csak a rendszerintegráció során tudta meg? A magas szintű szintézis felgyorsítja a tervezési űrkutatást.

Optimális teljesítményteljesítmény és terület

A teljesítmény, a teljesítmény és a terület optimális egyensúlyának biztosítása a tervezési igényeinek megfelelően nehéz. Túl kevés teljesítmény, túl sok teljesítmény vagy túl sok terület, és előfordulhat, hogy hiányzik egy termékciklus. Használja ki a HLS-t a jobb és gyorsabb tervezéshez.

Még mindig hibakeresi az RTL-t?

Az RTL késői hibáinak felfedezése elmulasztott lehetőségeket, kevésbé versenyképes szilíciumot, elhárító késéseket és ECO fejfájást jelent. A Catapult HLS tervezése és ellenőrzése az első alkalommal megfelelő RTL-terveket biztosít, csökkentett szerver- és szerszámköltséggel.

VIRTUÁLIS HLS SZEMINÁRIUM

A Catapult ügyfelek megvitatják a HLS valós használatát

Az elmúlt években robbanás történt a HLS alkalmazása a chiptervezéshez, amelyet a tervezés és az ellenőrzés növekvő összetettsége, valamint a piaci nyomás iránti idő következett be. A Catapult HLS lehetővé teszi a tervezők számára, hogy gyorsabban forgalmazzák chipeiket a teljes tervezési és ellenőrzési folyamat lerövidítésével.

Catapult magas szintű ellenőrzési megoldások

Gyorsítsa fel a magas szintű ellenőrzési (HLV) folyamatot ismert és megbízható módszerekkel a Catapult HLV Platform segítségével. A magas szintű tervezés-ellenőrzés, a kód/funkcionális lefedettség, valamint a statikus és formális módszerek kihasználásával akár 80% -kal csökkentse a teljes SoC-ellenőrzés átfutási idejét és költségeit.

Erőforrás-könyvtár

Katapult magas szintű szintézis

Tudja meg, hogyan teszi lehetővé a Catapult High-Level Synthesis and Verification platform, hogy többet tegyen meg, és hogyan teheti meg jobban. Tudjon meg többet az AI/ML-ről, a mély tanulásról, a számítógépes látásról, a kommunikációról, a videóról stb. A Siemens magas szintű szintézis és ellenőrző (HLS és HLV) eszközei biztosítják a szükséges versenyelőnyt.

Fedezze fel a Catapult High-Level Synthesis erőforrásait, hogy többet tudjon meg annak sikeres megvalósításáról számos alkalmazásban és ügyfélben.