A szerkesztő megjegyzése: At Éghajlati hét NYC 2025, több mint 800 eseményre kerül sor Manhattanben és Brooklynban. Mindegyikben van egy közös dolog: az épületek, amelyekben előfordulnak. Az építési műveletek és a beltéri körülmények kezelése központi eleme a fenntarthatósági beszélgetésnek. A digitalizáció, valamint a megfelelő technológia az épületben közvetlenül vezérelheti a fenntarthatósági célokat. A Siemens Building X platformjának számos eszköze révén a fenntarthatósági megközelítést kínál az érdekelt felek építéséhez.
Az egyik éghajlati statisztika, amely nem változott, az a tény, hogy a globális energia-kibocsátás körülbelül 40 százalékát épületek termelik. Ez felveti a kérdést: Hogyan változtathatjuk meg ezt? Itt jön be a digitalizáció. A Siemens fő célja az érdekelt felek digitális technológiákkal történő építésének támogatása, amikor azok meghozzák azokat a kulcsfontosságú döntéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy intelligensebb, alkalmazkodóbb, rugalmasabb és fenntarthatóbb épületek felé haladjanak.
És mivel az épület életciklus-költségeinek 80 százaléka az üzemeltetési szakaszban fordul elő, nagyszerű lehetőség nyílik az energiafogyasztás és a költségek jelentős és gyors csökkentésére. Az érdekelt felek — főként tulajdonosok és üzemeltetők — felhasználhatják az intelligens építési adatokat a fenntarthatóság növelése érdekében.
Az adatok maximális kihasználása digitalizálást igényel. Ha a digitalizációt a Siemens Building X képességeivel párosítják, az eredmény nagyobb hatékonyság, ami pénzt takarít meg. Az érték elérése érdekében az uralkodó technológia az energia, az éghajlat és az erőforrások felhasználásával kapcsolatos fenntarthatósági hatásokat is eredményez. Ez lényegében az épületek fenntarthatóságának fejlesztésének üzleti esete.
Az Building X technológiánk igazán illeszkedik ebbe az üzleti ügybe, mert „rendszeragnosztikus” — az épületüzemeltetők alkalmazásainkat a kialakult irányítási rendszerükre helyezhetik, ami komolyan hatékony utólagos felszerelést eredményez. Ez változtathatja meg a barnamezeteket és a régi struktúrákat, amelyek rendszerenként a hatékonyságot és megtakarításokat kívánnak elérni, miközben fenntarthatósági stratégiát dolgoznak ki.
Az épület fenntarthatóságának előmozdításának négy kulcseleme van: az energiafogyasztás optimalizálása. Dekarbonizációs stratégia alapján cselekszik. Prediktív karbantartásra alkalmas intelligens épületek létrehozása. És tervezés digitális ikertechnológián keresztül.
Az energiafogyasztás optimalizálása az új versenyelőny
Az épületek energiahatékonyságának javítása a leggyorsabb, legköltséghatékonyabb és környezetbarát módja az energiaellátás bővítésének, az energiafelhasználás kezelésének és a környezeti hatások csökkentésének. Kevesebb energiafelhasználás = kevesebb kibocsátás generálása = fenntarthatóbb működés. Az Building X Energy Manager alkalmazás lehetővé teszi az adatvezérelt döntéseket, a fenntarthatósági jelentések egyszerűsítését és a lehetséges hiányosságok felügyeletét.
- Adatalapú döntések meghozatala pontos fenntarthatósági adatokkal:
A teljes épületportfólió fogyasztási és kibocsátási adatainak valós idejű elérése lehetővé teszi az energiafogyasztás és a kapcsolódó CO2- és vízfelhasználás egyszerű összehasonlítását az épületek közötti idővel. Az Energy Manager alkalmazás arra is felhatalmazza a felhasználókat, hogy korrekciós intézkedéseket tegyenek az energiaköltségvetés túllépésének megelőzése érdekében, ami viszont jó úton tartja a fenntarthatósági terveket. - A fenntarthatósági eredményekről szóló jelentések és prezentációk egyszerűsítése:
Az Energy Manager automatizált adatgyűjtése felgyorsítja a fenntarthatósági jelentést és a költségjelentést, lehetővé téve az épületüzemeltetők számára, hogy gyorsan készíthessenek ad hoc jelentéseket — amelyek konkrét helyekre, mutatókra és időszakokra összpontosítanak — belső és külső érdekelt felek számára. - A hiányosságok észlelése az épületportfólióban:
Az alkalmazás gyorsan észleli a kivételeket és a szokatlan viselkedést egy vagy több épületben, lehetővé téve az üzemeltetők számára, hogy korán cselekedjenek a költségvetési túllépések megelőzése érdekében. Válthatnak a fogyasztás és a költségek figyelemmel kísérése között az idő múlásával és a különböző épületek között is. Az alkalmazás hőtérképes műszerfala egy adott épület fogyasztási mintájára összpontosíthat, kiválasztva a metrikus csoportokat (fűtés, víz), a fogyasztás mértékét (magas/alacsony) és az idővonalakat.
Indítsa el a dekarbonizációs stratégiát a Fenntarthatósági Menedzserrel
A Sustainability Manager menedzser egy olyan eszköz, amelyet egy személyre szabott működési terv kidolgozására használnak, amely képes teljesíteni a nettó nulla és a dekarbonizációs célokat. Az eszköz segítségével nyomon követhetők, mérhetők és kimutathatók az energiaoptimalizálási és fejlesztési erőfeszítések mérhető hatást, és adatokat szolgáltatnak az operatív terv további finomításához a fenntarthatósági célok elérése érdekében. Ez az értékelés, a tervezés, a menedzsment és a nyomon követés folyamatán keresztül történik.
- Az épületportfólió teljesítményének értékelése:
Az alkalmazáson keresztül az üzemeltetők közvetlenül a közüzemi számlákból gyűjthetik az épületportfólióból származó közüzemi adatokat, beleértve az energiafelhasználást és költségeket, a szén-dioxid-kibocsátást, a hulladékot, a víz és a közüzemi szerződéseket. A testreszabható irányítópultok segítségével az üzemeltetők gyakorlati, megvalósítható betekintést találhatnak a fenntarthatósági célok megtervezéséhez. - Célok meghatározása és cselekvések tervezése:
Az eszköz irányítópultokat biztosít a fenntarthatósági projektek elindításához és irányításához, így az épületüzemeltetők nyomon követhetik a dekarbonizáció felé irányuló előrehaladást, valamint a helyi és állami törvények betartását. Az összes teljesítményadat egy helyen történő felmérése, az építési projektek sikerének figyelemmel kísérése, riasztások fogadása, valamint a jelentések és a kommunikáció egyszerűsítése több hatékonyságot eredményez, ami költségmegtakarítást eredményez. - A dekarbonizációs erőfeszítések kezelése és nyomon követése:
Az épületüzemeltetők könnyedén elindíthatják és kezelhetik a fenntarthatósági kezdeményezéseket ezzel az alkalmazással, mivel lehetővé teszi számukra, hogy központilag nyomon követhessék a fenntarthatóság előrehaladását, hozzáférjenek a teljesítményadatokhoz, felmérjék a tervek hatékonyságát, azonnali riasztásokat kapjanak, valamint a jelentések és kommunikáció egyszerűsítését, ami szintén megtakarítást eredményez.
Az adatok maximális kihasználása digitalizálást igényel. Ha a digitalizációt a Siemens Building X képességeivel párosítják, az eredmény nagyobb hatékonyság, ami pénzt takarít meg. Az érték elérése érdekében az uralkodó technológia az energia, az éghajlat és az erőforrások felhasználásával kapcsolatos fenntarthatósági hatásokat is eredményez. Ez lényegében az épület fenntarthatóságának megvalósításának üzleti esete.
A prediktív karbantartás megoldhatja a zavarokat, mielőtt azok megtörténnének
Az intelligens épületek közvetlenül felhasználhatják a prediktív karbantartást a fenntarthatóság növelése érdekében. Az érzékelők és az adatelemzések segítségével a prediktív karbantartási technológia optimalizálhatja az épületberendezések teljesítményét, hogy azok hatékonyan működjenek, lehetővé téve az üzemeltetők számára, hogy korán észleljék a problémákat, és kijavítsák a berendezéseket, mielőtt azok eltörnek. Ez végső soron segít minimalizálni a berendezések frissítésének szükségességét, megtakarítva mind az üzemeltetési költségeket, mind a bérlők leállását, miközben megőrzi az utasok kényelmét és megakadályozza a környezetre káros kiömlést vagy szivárgást. Ez azt is jelenti, hogy csökkenti a berendezések napi karbantartását, ezáltal csökkentve a rutinkarbantartáshoz szükséges energiát és anyagokat, ami tovább csökkenti a költségeket. Mindez megtehető az Building X épületben található Operations Manager alkalmazással, amely lehetővé teszi a valós idejű monitorozást, a történelmi adatok elemzését és a valós idejű működési értesítéseket.
- Valós idejű felügyelet és üzemeltetés elvégzése:
Az épületüzemeltetők összesített műveleti adatokat és a csatlakoztatott helyszínek és berendezések valós idejű frissítéseit használhatják a várható optimális teljesítmény képének létrehozásához. Az alkalmazáson belül az adatpontok értékei menet közben frissülnek, és a parancsokat azonnal feldolgozzák, egészen az épületautomatizálási szintre. Ez növeli az üzleti folyamatosságot a meghibásodásokra adott gyorsabb válaszidő és a berendezések leállásának csökkentése révén. - Hibaelhárítás a történelmi adatok elemzésével:
Az alkalmazás automatikusan naplózza és tárolja az értékeket és eseményeket az összes nyomon követett adatponton, létrehozva egy teljes adatelőzményt, amelyet interaktív diagramokban ábrázolnak, amelyeket az üzemeltetők különböző időszakokban elemezhetnek. Ez felhasználható a berendezések teljesítményének rendellenességeinek, az energiafelhasználás ingadozásainak és az építési körülmények közötti rendellenességek keresésére. - Azonnali rendszerértesítések az operatív válaszhoz:
Az Operations Manager e-mailben és SMS-ben értesítheti az üzemeltetési személyzetet az épületrendszerek működési hibáiról, mielőtt bármi befolyásolná a bérlők kényelmét. Miután beléptek az alkalmazásba, az üzemeltetők nagyon gyorsan láthatják a kérdéses berendezést, megnézhetik az adatelőzményeket a kiváltó okok elhárítása érdekében, és gyorsan végrehajthatják a rendszermódosításokat a működés javítása érdekében.
A Building X® Lifecycle Twin lehetővé teszi a műveletek virtuális optimalizálását
A digitális ikertechnológia lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle forgatókönyveket készítsenek és ennek megfelelően tervezzenek. Talán az épületüzemeltetők maximalizálni akarják a kihasználtságot. Talán meg kell tervezniük a következő 100 éves árvizet. Vagy talán meg akarják találni, hogyan lehet hatékonyabban futtatni a gyalogos forgalmat egy nagy kiállítás során. Az épületüzemeltetők ezt digitális ikerrel tehetik meg.
A Building X Lifecycle Twin egy digitális ikerszoftver, amely épületinformációs modellezés (BIM) alapján digitális ikreket hoz létre, karbantartja és vizualizálja az épületek és az infrastruktúra számára. A Siemens Xcelerator portfólió részeként ez a digitális iker lehetővé teszi az épületek digitális átalakítását azáltal, hogy a tervezési és építési adatok teljes életciklus során felhasználják. A felhasználók virtuális replikákat készíthetnek az épületekről, minden részletet rögzítve a padlótól a mennyezetig. Ez a dinamikus és interaktív digitális iker lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy felfedezzék, modellezzék és elemezzék az épületinformációkat, és új módon optimalizálják a műveleteket a projektek megvalósításának, a jobb döntéshozatal és a termék életciklusának támogatása érdekében.
- Zökkenőmentes projektszállítás:
A digitális ikrek létrehozása magában foglalja az információk elvesztésének kihívásának leküzdését az egyes életciklusszakaszok között. A Building X Lifecycle Twin lehetővé teszi az érdekelt felek közötti zökkenőmentes információátadást, integrált adat- és dokumentumkezelés révén biztosítva a BIM információkezelési irányelveinek való megfelelést. - Jobb döntéshozatal:
Building X platformunk olyan adatokat generál, amelyek felhasználhatók az átláthatóság növeléséhez a digitális iker megalapozásában. Egyetlen üvegnézet létrehozásával lehetővé teszi a megalapozott döntéshozatalt az épület egész életciklusa során. A felhasználóbarát BIM megjelenítő egyszerűsíti a kiváltó okok elemzését azáltal, hogy segít a műszaki személyzetnek megérteni az összetett épületrendszereket és megtalálni az érintett eszközöket és alkat - Az eszközök meghosszabbított élettartama:
Az épületspecifikus digitális ikerünk támogatja a megelőző karbantartást, a tervezést és az életciklus-adatok elérését az eszköz élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ezenkívül elősegíti az előírások és kódexek betartását azáltal, hogy megkönnyíti az ellenőrzési tevékenységek tervezését és végrehajtását az épületben és annak környékén.
Összességében ezek a képességek sokkal nagyobb hatékonyságot és nagyobb energiafogyasztás csökkenését teszik lehetővé. A kevesebb fogyasztás növeli a jövedelmezőséget. Az ilyen dinamikus vezérlők támogatják a valós idejű környezeti beállításokat is, így a beltéri tereket alkalmasabbá teszik az emberek számára, és ez a jövedelmezőség újabb hajtóereje Amikor az emberek boldogabbak és kényelmesebbek, produktívabbak. Az épületben a nagyobb időigényt a bérlők nagyobb elégedettségéhez és nagyobb bevételhez vezet a magasabb bérleti díjakból, ami nagyobb jövedelmezőséget eredményez.
A digitalizáció áll a hatékonyságra és a jövedelmezőségre irányuló törekvések mögött, és az Building X digitális eszközei közvetlenül támogatják az üzleti célt az egyre nagyobb fenntarthatóság érdekében.
Megjelent: 2025. szeptember 19.; Frissítve: 2025. szeptember 23