Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Intelligensebb rácsok. Megbízható energia.

Trieszt villamosenergiahálózata: rugalmasabb és digitálisabb

Az AceGaSapsamga a Siemens-szel 28 másodlagos alállomást korszerűsített Triesztben MV/LV technológiákkal és digitális vezérléssel, javítva a hálózat stabilitását, a megújuló integrációt és a szolgáltatás folytonosságát egy összetett városi környezetben.

Stratégiai partnerség a hálózat fejlődéséhez

AcegaSapsamga A Siemens és a Siemens hosszú távú együttműködést folytatnak a Trieszt villamosenergia-hálózatának fejlődésének támogatásával. A legújabb projekt 28 alállomás korszerűsítésére összpontosított, középfeszültségű kapcsolóberendezések, kisfeszültségű rendszerek, feszültségszabályozó technológiák és hálózatautomatizálási megoldások integrálására. Néhány hónapon belül befejezett projektet élő városi környezetben hajtották végre, biztosítva a megszakítás nélküli szolgáltatást, miközben erősítették a megbízhatóságot, irányíthatóságot és az elosztott energiaforrások, például a fotovoltaika integrációját.

Fejlett technológiák a hálózati teljesítmény érdekében

A körkörös kialakításon belül jelölőjelző ikonná alakul át a villanykörben, amely érvényesített ötleteket, optimalizálást vagy intelligens végrehajtást

Középfeszültségű innováció

Új SF6-mentes BlueGIS kapcsolóberendezés a Clean Air technológiával helyettesíti a régi berendezéseket, csökkentve a környezeti hatásokat, miközben biztosítja a nagy teljesítményt, biztonságot és tömörséget.

Sebességmérő stílusú mérőikon sötét háttérrel, sötét háttérrel, amely a teljesítmény, sebesség vagy hatékonyság javulását jelöli.

Feszültségstabilitás és megújuló energiák

A transzformátorok másodlagos oldali feszültségszabályozókkal vannak felszerelve, amelyek dinamikusan beállítják a kimeneti szinteket, enyhítik az időszakos megújuló termelés által okozott ingadozásokat és biztosítják a végfelhasználók stabil ellátását.

Kör alakú keretben emelkedő oszlopdiagram ikon, amely a növekedést, a teljesítménymutatókat vagy a megbízható eredményeket és mérhető eredményeket ábrázolja.

Digitális hálózati vezérlés és védelem

A kommunikációs modulokkal és a távoli csatlakozóegységekkel (RTU) ellátott kisfeszültségű megszakítók lehetővé teszik az alállomások alkatrészeinek valós idejű monitorozását, adatgyűjtését és távvezérlését, javítva a hálózat működési irányítását.

Az utólagos felszereléstől az aktív hálózatkezelésig

Integrált infrastruktúra frissítése

A projekt több mint 50 éve működő alállomások teljes felújítását foglalta magában. A középfeszültségű kapcsolóberendezéseket, transzformátorokat és kisfeszültségű rendszereket megújították és integrálták egy kohéziós architektúrába, javítva a hálózat általános teljesítményét és megbízhatóságát.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 9
Siemens AcegasApsAmga Customer Story 5

A szolgáltatás folytonossága városi környezetben

Minden tevékenységet sűrűn lakott területeken végeztek aktív felhasználókkal. A Siemens végrehajtási képességeinek köszönhetően, beleértve a bypass rendszereket és az ideiglenes áramellátási megoldásokat, a frissítés szolgáltatás megszakítás nélkül fejeződött be.

Intelligensebb és rugalmasabb hálózat

Az automatizálás, a feszültségszabályozás és a digitális megfigyelés bevezetése az alállomásokat a hálózat aktív csomópontjaivá alakítja. Ez lehetővé teszi a hálózati változásokra való gyorsabb reagálást, az elosztott energiaforrások jobb integrációját, valamint rugalmasabb, jövőre kész infrastruktúrát.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 12
Az energiaelosztás nem csak infrastruktúrát igényel: olyan adatokra, technológiákra és rendszerekre van szükség, amelyek gyorsabb, pontosabb és fenntarthatóbb döntéseket tesznek lehetővé. A Siemensszel folytatott együttműködésünk lehetővé teszi számunkra, hogy folyamatosan fejlesszük a hálózatot, és válaszoljunk az energiaátállás kihívásaira.
Paolo Manià , Elektromos terület vezetője, AcegaSapsamga

Kezdje el utazását