Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A konvergens technológiák új hatékonyságnövekedést eredményeznek

A Lantmännen Unibake a CEstek és a Siemens együttműködésével több mint 10% -kal nagyobb hatékonyságot, kevesebb hulladékot és csökkent kopást ért el a gépeknél.

A Lantmännen Unibake-nél környezetbarát gondolkodnak, és az energiahatékonyság felújítása és javítása során a meglévő gyártógépek újrafelhasználására és korszerűsítésére összpontosítanak. A CEstEK és a Siemens segítségével több mint 10% -os hatékonyságnövekedést értek el, csökkentették a hulladékot és csökkentették a gyártógépek kopását. A megoldás a CAM üzemeltetés és a SIMIT szimulációs szoftverben történő tesztelés volt.

A Lantmännen Unibake fagyasztott kenyeret gyárt és szállít a világ nagy részére. A Hatting, Holstebro és Hasselager pékségeivel a vállalat több mint 350 embert foglalkoztat Dániában.

A Horsens melletti Hatting pékségében kihívásokkal szembesültek egy gyártógéppel, ahol a technológia nagy része elavult volt, ami több hulladékot és kevés lehetőséget eredményezett a hatékonyság javítására.

A gép egyszerű feladatot hajt végre. Két párhuzamos tésztavonalat szolgál fel fahéjas tekercsekhez, először hosszú tekercsbe gyűjti őket, amelyeket aztán forgó pengék segítségével azonos méretű darabokra vágnak - giljotin.

A fahéjas tekercseket egy elhelyező karon keresztül szállítjuk, amely ezt követően egyenes sorokba rendezi őket. A gép fejlett része a sebességben, a tészta textúrájában, valamint a fahéj tekercsek vágásának és kezelésének pontosságában rejlik.

A védőfelszerelésben és hajhálóban lévő emberek egy csoportja gyári környezetben megfigyeli a kis, kerek élelmiszereket tartalmazó gyártósort.

A Lantmännen Unibake küzdött a régi géppel, amely nem tudott gyorsabban futni, és nehéz hibaelhárítást okozott az elavult PC-alapú vezérlőrendszer miatt.

„Kihívást jelentett a hibaelhárítás, mert szinte nem voltak hibaüzenetek. Ez azt jelentette, hogy a problémák megoldásában nagy tapasztalattal rendelkező alkalmazottaktól függtünk” — mondja Jørgen Rahbek, a Hatting és Hasselager Lantmännen Unibake gyárvezetője, és folytatja:

„A régi megoldásnak két elhelyező karja is volt, amelyek nem tudtak szinkronban futni. Ez számos olyan beállítási problémát okozott, amelyeket nem lehetett optimalizálni, ami megnövekedett hulladékhoz is vezetett.”

Tizenkét frissen sült fahéjas tekercsből álló tálca, amelyek mindegyike fehér szintekkel van ellátva, kézzel írott számokkal látható a sütőpapíron.

Az üzemidő kulcsfontosságú

A Lantmännen Unibake számára elengedhetetlen, hogy a gyártógép folyamatosan működjön, ha pékáruk vannak a vonalon.

„Élő termékekkel dolgozunk, tehát ha például egy órára leáll a szállítószalag, rajta élesztőt tartalmazó kenyérrel, akkor túlságosan felemelkedik ahhoz, hogy a többi gépen tovább folytassuk. Ez azt jelenti, hogy a költségek gyorsan hozzájárulhatnak a sok ezer koronás nyersanyag-kiadásokhoz és a szén-dioxid-számlákon szereplő hulladékhoz, amikor egy tételt el kell dobni. Ezért az üzemidő döntő fontosságú számunkra” - mondja Martin Nedergaard, a Lantmännen Unibake PTA menedzsere.

81cf2274-b051-4ad5-998d-3ded42e4b8f6 - Lantmannen-unbaked-cinnamon-rolls-4252x2835

Több mint 10% -kal megnövekedett termelés

A gép mozgásának irányításának új megközelítését CAM működéssel értük el. Ez lehetővé tette számukra, hogy megőrizzék a régi gép robusztus mechanikáját, de optimalizálják azt a korábbinál fejlettebb technológia telepítésével.

„Az előző megoldás a guillotinok rángatott mozgását és a karok elhelyezését eredményezte. Most zökkenőmentesen mozognak. Hatalmas ugrás, ha rángató és ugrik olyasmibe lépni, ami táncol. Ugyanakkor a karok most nagyon pontosan helyezik el a tekercseket, ami fontos a további csomagolási folyamat szempontjából” - mondja Brian Villekjær, a CeSTek programozója és partnere.

Kvantumugrást hajtottunk végre ugyanazzal a géppel.
Jørgen Rahbek, Gyárvezető, Tartmännen Unibake in Hatting and Hasselager

„A CAM mozgásokkal még tovább tudunk optimalizálni. Több mint 10% -kal növeltük a sebességet és a termelést. Hasonlóképpen, az indítási idő jelentősen csökken, mivel a régi gép paramétereinek és beállításainak nagy része redundánssá válik - így elkerüljük a kézi beállítás nagy részét. Ugyanazzal a géppel kvantumugrást hajtottunk végre” - mondja Jørgen Rahbek.

„Az új géppel sokkal kevesebb karbantartás is történik. Részben azért, mert a technológia jobb, és így kevésbé terheli a mechanikát, részben pedig azért, mert pontos hibakódok jelzik, hogy pontosan hol vannak problémák. A pontos hibajelentésekkel már nem függünk az alkalmazottak gyártógéppel kapcsolatos tapasztalatától a hibák kijavításához. Most kapunk egy pontos üzenetet, amelyet gyorsan és egyszerűen meg tudunk oldani” - mondja Martin Nedergaard.

Az új megoldás lehetővé teszi a gyorsabb indítást is, csökkentve a hulladékot, mivel az indítási szakaszban nincs szükség kiigazításokra.

Két védőfelszereléssel és hajhálóval rendelkező személy egy digitális felületet megjelenítő Siemens ipari vezérlőpanelt néz és kölcsönhatásba lép vele.

Gyors megvalósítás és problémamentes működés

„Annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát az új koncepció miatt, ahol a paraméterek 75% -át eltávolították a beállításokban, és tekintettel a rövid felgyorsítási időre vonatkozó magas igényekre, úgy döntöttünk, hogy tesztet hajtunk végre a Siemens SIMIT szimulációs eszközén. Itt az új beállítást teszteltük és kipróbáltuk digitálisan, így jól felkészültünk a való világban történő megvalósításra” — mondja Jakob Nordtorp, a Siemens értékesítési szakembere, és folytatja:

„A szerszámmal szimulálhattuk a különböző folyamatokat, és megnézhettük, milyen jól szállítottuk a tekercseket négy pontos sorban a szállítószalagra, hogy elkerüljük a termelési leállásokat és a felesleges hulladékot. És a megoldás azt mutatta, hogy a megadott helyeken vannak.”

„A tényleges indítási költségek viszonylag kicsik voltak, mivel a teljes megvalósítás a tervek szerint ment. Ha problémákat tapasztalunk, a kiadások akár több ezer koronát is elérhetnek” - mondja Martin Nedergaard, és folytatja:

„Az egész koncepció támogatja számos zöld kezdeményezésünket. A mechanikus alkatrészek újrafelhasználása, a kevesebb hulladék és a kevesebb erőforrás-felhasználás jól illeszkedik a CO2-csökkentésre irányuló ambiciózus céljainkhoz. Példát akarunk mutatni, de ügyfeleink egyre növekvő igényeivel is szembesülünk, amelyeket figyelembe kell venni.”

Hét férfiból álló csoport, alkalmi és üzleti alkalmi ruhák keverékébe öltözve, füves területen áll egy modern, sötét hullámos iparvágányú épület előtt.

Balról: Jakob Nordtorp, értékesítési szakember és Henrik Vagn Jensen, a Siemens számlavezetője. Martin Nedergaard, a PTA menedzsere és Jørgen Rahbek, a Lantmännen Unibake gyárvezetője. Brian Villekjær, programozó és partner, Henrik Lorentzen, automatizálási mérnök és Thomas Jansen, a CEstEK vezérigazgatója és partnere.

Az erős partnerek hatékony megoldásokat kínálnak

„A partnerek kiválasztásakor fontos, hogy megértsék üzleti tevékenységünket, ismerjék gyártási technológiáinkat, és gyorsan belépjenek és segíthetnek. Ezt a CeSTek és a Siemens kombinációjával értük el” - mondja Martin Nedergaard, és folytatja:

„Nagyon jó együttműködésünk van a CEstekkel, akik frissítik gépeinket, és 4 óra után is jó szolgáltatást nyújtanak.”

A CEstek a Lantmännen Unibake partnere olyan területeken, mint a PLC és a Motion Control, és több éve együttműködött a Lantmännen társaságával. A CEstek a Siemens Solution Partner, ami azt jelenti, hogy a Siemens termékek tanúsítvánnyal rendelkeznek. A Siemens kompetenciafejlesztésére és naprakész ismereteire támaszkodhatnak. Továbbá a megoldás a Siemens alkatrészeken alapul.

A beruházás egy év alatt kifizetődött

A Lantmännen Unibake folyamatban van más osztályok ellenőrzéseinek cseréje, mivel mind a nagyobb hatékonysággal, mind a csökkentett hulladékkal kifizetődik. A Horsensi beruházás már egy éven belül kifizetődött.

„Nagy potenciált látunk ebben a megközelítésben a teljes termelési rendszerünk számára. Már most cseréljük a berendezéseinket Holstebróban, és továbbra is kihasználjuk a többi pékségünkben elért tudást és jó eredményeket” - zárja be Martin Nedergaard.

Ténydoboz

Robusztus megoldás, amely a Siemens szabványos alkatrészein alapul

  • SIMATIC T-PLC-k
  • SINAMICS S210 szervohajtások
  • SIMATIC HMI panelek (Human Machine Interface) — valamint WinCC Unified szoftver a felhasználói felület programozásához
  • SIMIT szimulációs szoftver a megvalósítás előkészítéséhez.

Szoros együttműködés a CEstek Automation és a Siemens között

A CEstek Automation a Siemens megoldási partnere, és nagy komplexitású ipari megoldásokat kínál. A CeStek teljes körű szolgáltató panelek, programozás, üzembe helyezés és szerviz Horsens és Slagelse helyszíneiről.

Az elektronikus CAM előnyei

  • Egy elektronikus CAM helyettesíti a mechanikus CAM lemezt.
  • Ez általában az úgynevezett CAM profil függvény segítségével történik.
  • A CAM profilokat általában egy táblázat x-y pontok halmazáként határozza meg.
  • Az elektronikus kamerás legnagyobb előnye, hogy képes gyorsan és egyszerűen megváltoztatni a mozgásprofilokat mechanikai beállítások nélkül.
  • Az elektronikus kampározást szervomotorokkal, működtetőkkel, hajtásokkal és elektronikus fogaskerékkel rendelkező vezérlők segítségével hajtják végre.
  • Így az elektronikus camming egy modern megközelítés, amely rugalmasságot és pontosságot biztosít a mozgásvezérlésben, a hagyományos mechanikus CAM megoldásokhoz kapcsolódó korlátozások nélkül.

Növelje a termelést és csökkentse a piacra jutási időt a szimulációval

A megnövekedett termelékenység és a gyorsabb termékbevezetés meghatározó sikertényezők. A rutinfeladatokat kezelő eszközök használatával a szimulációs eszközökkel értékteremtő tevékenységekre összpontosíthat. A digitális munkafolyamattal kevesebb megszakítással rendelkező környezetben dolgozhat, és a vállalat szakterületei között.