Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A Fishheart segít a vándorló halaknak megkerülni a gátakat

A finn találmány lehetővé teszi a veszélyeztetett halak számára, hogy biztonságosan megkerüljék a gátakat és elérjék természetes ívási helyüket Az Insta-val együtt támogattuk a rendszer fejlesztését a méretezési szakaszon keresztül.

Szerző: Päivi Lukka
Fotók: Okko Sorma és Fishheart

Amikor finn feltaláló Tarmo Aittaniemi tesztelte az általa 2016-ban kifejlesztett Fishheart halpálya funkcionalitását, az első dolog, ami a rendszeren átúszott, egy hegesztőkesztyű volt.

Csak miután a technológia funkcionalitását többször ellenőrizték a Tarmo pótkocsijára épített prototípusban, valódi halak kerültek a fedélzetre.

A hegesztőkesztyű, amelyet az életkorral viseltek és a cég korai napjaira emlékeztetnek, most tiszteletbeli helyen lóg a falán Halszívé termelési létesítmények Keminmaa-ban. A cég egy sikertörténet szélén áll.

„Úgy gondolom, hogy közel vagyunk egy áttörési pillanathoz” - mondja Marko Karsikko, a Fishheart vezérigazgatója, utalva a vállalat növekedési kilátásaira.

Sötét mellényben lévő személy kesztyűt és fa tárgyat tart, fehér grafikus vonalakkal ellátott kék fal előtt áll.

Az Inventor Tarmo Aittaniemi Fishheart megoldását először hegesztőkesztyűvel tesztelték. A képen a Fishheart vezérigazgatója, Marko Karsikko.

Akár 95 százalékkal olcsóbb, mint a versenytársak

A vízátadó rendszer címkézett vázlata, amely a Fishheart egységet, csöveket, szivattyút, vezérlőegységet és áramlási útvonalakat mutatja.

A Fishheart halút a gáttól lefelé található egységből és a gát fölött futó két csőből áll. A szívhez hasonlóan a rendszernek két „kamrája” van, amelyek felváltva vonzzák a halakat. A szifonhatás segítségével a rendszer a felső medencéből egy csőn keresztül vizet vesz a készülékbe, és annak egy részét vonzóáramlás létrehozására használja fel. A csőből érkező ellenáram vonzza a halakat, hogy ússzanak a készülékbe. A szelepek segítségével a felső medencéből származó nyomás alatt álló vizet a halakkal együtt visszairányítják a felső medencébe.

Finnország eredeti lazacállományának 90 százaléka eltűnt az erőművek és a folyók vízgazdálkodási infrastruktúrájának építése miatt. A gátakkal az a kihívás, hogy megakadályozzák, hogy a vándorló halak elérjék természetes ívási helyüket a patak felfelé, és megakadályozzák, hogy a sütemények lefelé vándoroljanak a tóba vagy a tengerbe.

Az évek során különféle halútvonalakat, például hallétrákat és halemelőket használtak a probléma megoldására, de sok energiavállalat vonakodott több tízmillió euró beruházástól.

A Fishheart lényegesen olcsóbb és erőforrás-hatékonyabb megoldást kínál a halak mozgatására, mint versenytársai.

„A Fishheart halút a szifonhatás alapján vonzóáramot használ, és lehetővé teszi a halak számára, hogy átússzanak egy csőn a gát mellett. A megoldás 70—80 százalékkal kevesebbe kerül, mint a hallétrák, és 90—95 százalékkal kevesebb, mint a halemelők” - mondja Karsikko.

„Ráadásul vízfogyasztása mindössze körülbelül öt százaléka a hagyományos halútvonalaknak, így nagyon kevés hatással van a vízerőművek energiatermelési kapacitására. A módszer semmilyen módon nem károsítja a halakat.”

A mobil megoldás nem hagy állandó nyomot

A Fishheart halút másik előnye, hogy hordozható, és nem igényel módosítást a környezetében.

„Ha nem tetszik, elmozdíthatja, és nem hagy állandó nyomot a környezetben” - mondja Karsikko.

Ezenkívül a rendszer bármilyen halfaj mozgatására használható, óránként több ezer egyed mozgatására képes.

„A Fishheart minden faj számára alkalmas, ellentétben a hagyományos halutakkal, amelyeket általában lazac vagy pisztráng számára terveztek, amelyek elegendő erővel rendelkeznek ahhoz, hogy egészen a rendeltetési helyükig úszjanak. Például képesek vagyunk lányokat, angolnákat és fehérhalakat is mozgatni” - mondja Samuli Ukkola, IT- és automatizálási menedzsere a Fishheartnél.

Megoldásunk van a lazac és pisztráng sütés biztonságos lefelé történő szállítására.
Marko Karsikko

Az AI azonosítja a halfajokat és adatokat gyűjt

A környezetvédelmi előírások szigorításával a vízerőművek kötelesek megvédeni a folyami vízi utak biológiai sokféleségét, és biztosítani, hogy a vándorló halak bizonyos százaléka tavasszal és nyáron felfelé mozoghasson.

„Az általunk kifejlesztett Industrial AI alkalmazás azonosítja a rendszerben mozgó halfajokat, és adatokat gyűjt, például méreteik és egyéb releváns információkat. Ez naprakész adatokat ad az energiavállalatoknak az átadott halmennyiségről a fenntarthatósági jelentéseikhez és weboldalukhoz” - mondja Ukkola.

„Kutatási célokra külön tartályba is terelhetjük a halakat, vagy elkülöníthetjük az invazív fajokat. Ezen felül van egy megoldásunk a zsákok, vagy a lazac- és pisztrángsütések biztonságos lefelé történő mozgatására” - mondja Karsikko.

Vízben felfüggesztett nagy halak világos háttérrel, függőleges rácsvonalakkal.

A Fishheart halút óránként több ezer halat képes mozgatni anélkül, hogy károsítaná őket. A halak a centrifugális erőnek köszönhetően a 40 centiméter átmérőjű cső közepén maradnak. A képen egy tópisztráng van a vándorlási útvonalán.

A cél a sorozatgyártás megkezdése

Három ember áll és beszélget egy ipari létesítményben csövekkel, berendezésekkel és kék konténerrel.

A szoros együttműködés kulcsfontosságú volt a Fishheart fishway automatizálási megoldásának konceptualizálásában. A képen: Ilmari Veijola, a Siemens partnerértékesítési vezetője (balra), Samuli Ukkola a Fishheart informatikai és automatizálási menedzsere és Timo Tanska az Insta értékesítési vezetője.

A Fishheart először Finnországban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában működő kísérleti ügyfelekkel együtt fejlesztette ki a Fishheart halutat. Amikor a halszállítási folyamat funkcionalitását ellenőrizték, és ideje volt a termelés növelésének, a Fishheart felvette a kapcsolatot a helyi automatizálási céggel, az Insta, egy tanúsított Solution Partnerünkkel.

„Az automatizálás kritikus szerepet játszik az eszközben, ezért a partnerek kiválasztásakor az első számú prioritásunk a megbízhatóság volt. Megbízható és skálázható megoldást akartunk építeni, amelyhez szakértők megtalálhatók az egész világon” - mondja Karsikko.

És ez az, amit kaptunk. Az automatizálási koncepció lehetővé teszi a skálázható információbiztonság kezelését és támogatja a jövőbeli fejlesztési ötleteket.

„Együtt fejlesztettünk ki egy intelligensen méretezett automatizálási megoldást a Fishheart halpálya számára a Siemens technológiával. A megoldás költséghatékony és messze a jövőben is felhasználható” - mondja Jouni Huotari, Szolgáltatási terület igazgatója az Insta-nál.

„Fejlesztési együttműködésünk jó platformként szolgál a növekedéshez. A Siemens és az Insta segíthet nekünk szabványosítani a megoldást a különböző piacok számára” - mondja Karsikko.

Könnyen aludjon harmonizált automatizálási megoldással

Az integrátor szempontjából a Fishheart fishway új automatizálási koncepciójának megvalósítása jól sikerült.

„A harmonizált megoldás, minden eszközzel már integrálva TIA Portal programozási környezet, megtakarította az automatizálási mérnökök idejét, fejfájást és idegeket — mindent, amire támaszkodunk a tervezés és az üzembe helyezés során” - mondja Huotari nevetve, hozzátéve:

„Az az előnye is, hogy ha a jövőben a rendszereket ezzel a skálázható koncepcióval építik, az ügyfél csökkentheti a pótalkatrészkészletet.”

Vízerőmű folyó mellett, szívószerkezetekkel, csővezetékekkel a domboldalon és berendezésekkel a víz közelében.

Az Ii-i Raasakka erőmű a Fishheart halútvonalat használja a vándorló halak mozgatására.

A gátak szétszerelésének alternatívája

A Fishheart megoldása most készen áll a globális piacok meghódítására.

„Küldetésünk a vándorló halállományok helyreállítása és a biológiai sokféleség megőrzése” - mondja Karsikko.

Pontosan a halállományok helyreállításának szükségessége miatt nyomás alatt áll a gátak lebontására szerte a világon. A Fishheart halútnak köszönhetően a vízerőművek és a vándorló halak már nem zárják ki egymást.

„Támogatjuk a vízenergia felhasználását, mivel ez hatékony módja a megújuló villamos energia előállításának. Tarmo találmányának köszönhetően a gátakat már nem kell leszerelni” - mondja Karsikko.

Interjú 2026. április 22-én

Nézze meg, hogyan segít a Fishheart rendszer a halaknak átjutni a gátakon anélkül, hogy megszakítanák a vízenergiát.

HALSZÍV

Egy finn technológiai cég amely kifejlesztett egy mobil megoldást, amely megoldja a vízerőművek és a vándorló halak közötti konfliktust.

Alapítva Finnországban 2016-ban.

Fő piaci terület: Északi országok, az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália.

Nettó értékesítés 4,6 millió EUR (2025).

Személyzet: Körülbelül 20 Finnországban és hat értékesítési képviselő külföldön.

A Fishheart halút segítségével, a vándorló halak biztonságosan megkerülhetik a gátakat a rendszer csővezetékén keresztül, és a lefelé haladhatnak.

A rendszer is használható a halak áthelyezése egyik víztestből a másikba oxigénkimerülés esetén.

A készülék értékesítése mellett az üzleti modell egy szezonális szolgáltatáson alapul, amelynek során a Fishheart a rendszer éves telepítését, távoli felügyeletét és karbantartását szezonon kívül és szezonon kívül kezeli.

A Fishheart halút TIA Portal platformunkon megvalósított komplett megoldás, amely integrált programozható logikai vezérlést (Simatic S7-1200 G2), I/O-kat, HMI paneleket, mozgásvezérlő rendszereket, kisfeszültségű alkatrészeket és műszereket tartalmaz.